メカニカル部品技術窓口

ベルト基本図

イメージ
| べルト呼び幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンべルト) | 許容引張強度 (エンドレべルト) | 1%伸ばすに要する張カ | べルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 700 | 157 | 350 | 79 | 1,750 | 394 | 0.04 | 0.02 |
| 16 | 0.63 | 1,120 | 252 | 560 | 126 | 2,800 | 629 | 0.05 | 0.04 |
| 25 | 0.98 | 1,750 | 393 | 875 | 197 | 4,375 | 984 | 0.09 | 0.06 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
50°角台形歯のピッチは5mmです。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護します。
・駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
・メートルピッチ特殊台形歯形です。
【用途】
・高負荷、高トルクを要する搬送用途、リニア駆動用途に最適します。
・大型プリンタ、複写機、自動ドア、シャッタードア、自動販売機、窓開閉機、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動、織物のスキャン、繊維切断機・編み機、段ボール製造、シートフォルダー搬送、差込みシステム、電子部品組立て設備、食品搬送、木質ボード・パネル生産、仕分けラインに適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~