メカニカル部品技術窓口


T5-S-01
| - | ベルト幅 | 許容張力、オープンエンド品 | 許容張力、エンドレス品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アラミド | スチール | アラミド | ||
| N | N | N | N | ||
| T5 5mm | 25 mm | 840 | 840 | 420 | 420 |
| 1%伸ばすに要する張力 | 最小プーリ径(1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | アラミド | φA* | nA* | φB* | nB* |
| N | N | mm | 歯数 | mm | 歯数 |
| 2,100 | 1,400 | 30 | 15 | 30 | 12 |
| ベルト形状 | ベルトタイプ | ピッチ | 心線 | ウレタンタイプ | ポリアミド織布貼り | ベルト最大幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯面 | 両面 | ||||||
| 台形歯型 | T5 | 5.0mm | スチール | T5S01UU | T5S01PU | T5S01PP | 150mm |
| アラミド | T5A01UU | - | T5A01PP | ||||

これらメートルピッチ台形歯形は、インチピッチ台形歯形と同様に、一般搬送用途に使用。インチピッチよりやや噛合せが深く、噛合い力にも信頼性がある。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
40度角台形歯型のピッチ5mmの標準タイミングベルト。
【特長】
・メートルピッチ台形歯型。両面ポリアミド織布被覆で、噛合干渉を防止し、静粛性・滞留機能を高める。
・白色。
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護。
【用途】
・大型プリンタ、自動ドア、自動販売機、窓開閉機、ロボット位置決めアーム。
・ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動、織物のスキャン、裁断機と編機。
・書類・紙送り、電子部品組み立て機器、パッケージ搬送、木材パネル搬送、フィットネス設備。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
ハバジット
ハバシンク AT5タイプ
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0