メカニカル部品技術窓口


外観
| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンベルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 800 | 180 | 400 | 90 | 2,000 | 450 | 0.05 | 0.03 |
| 15 | 0.59 | 1,200 | 270 | 600 | 135 | 3,000 | 674 | 0.07 | 0.05 |
| 16 | 0.63 | 1,410 | 317 | 705 | 158 | 3,525 | 792 | 0.08 | 0.05 |
| 25 | 0.98 | 2,200 | 495 | 1,100 | 247 | 5,500 | 1,236 | 0.12 | 0.08 |
T10-S-01
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・40°角台形歯のピッチは10mmです。
・メートルピッチ台形歯形で、一般搬送用途に適しています。
・白色です。
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を高め、スチール心線を保護します。
・駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
【用途】
・大型プリンタ、自動ドア、自動販売機、窓開閉機、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ 軸駆動、織物のスキャン、裁断機と編機、刊行物・紙送り、電子部品組み立て機器、パッケージ搬送、木質パネル搬送、フィットネス設備に適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~