メカニカル部品技術窓口


外観
■適合産業
繊維、物流、包装ライン、オートメーション、製紙機
| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンベルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 336 | 76 | 168 | 38 | 840 | 189 | 0.02 | 0.02 |
| 16 | 0.63 | 540 | 121 | 270 | 61 | 1,350 | 303 | 0.04 | 0.03 |
| 25 | 0.98 | 840 | 189 | 420 | 94 | 2,100 | 472 | 0.06 | 0.04 |
| 説明 | φA | nA | φB | nB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | ||||
| 歯面:未加工材 | U | 30 | 1.18 | 15 | 30 | 1.18 | 12 |
| 表面:未加工材 | U | ||||||
| 歯面:ポリアミド 織布 | P | 30 | 1.18 | 15 | 30 | 1.18 | 12 |
| 表面:未加工材 | U | ||||||
| 歯面:ポリアミド 織布 | P | 30 | 1.18 | 15 | 30 | 1.18 | 12 |
| 表面:ポリアミド 織布 | P | ||||||


オープンエンド(O)
日本国内表示:C

両端加工(P)
日本国内表示:R

エンドレス(J)
日本国内表示:E
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
メートルピッチ台形歯形で、一般搬送用途に適した搬送用タイミングベルトです。
【特長】
・40°角台形歯のピッチは5mmです。
・白色です。
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側の磨耗耐性を高め、スチール心線を保護します。
・駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
【用途】
・大型プリンタ、自動ドア、自動販売機、窓開閉機、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ 軸駆動、織物のスキャン、裁断機と編機、書類・紙送り、電子部品組み立て機器、パッケージ搬送、木材パネル搬送、フィットネス設備に適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ハバジット
ハバシンク T10タイプ
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
ハバジット
ハバシンク AT5タイプ
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0