メカニカル部品技術窓口

ベルト基本図

| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンベルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 19 | 0.75 | 1650 | 371 | 825 | 185 | 4,000 | 899 | 0.09 | 0.06 |
| 25 | 1.00 | 2,200 | 495 | 1,100 | 247 | 5,500 | 1236 | 0.12 | 0.08 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
40°角台形歯のピッチは0.500インチ (12.7mm)です。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護します。
・駆動プーリの騒音を低減し、振動吸収特性を発揮します。
・インチピッチ台形歯型で、歯面ポリアミド織布被覆により噛合干渉を防止し静粛性を高めます。
【用途】
・包装機械、ピック・アンド・プレイス搬送、全自動ストレージシステム、スキャン・切断機、衛生紙製造、ガラス搬送、電子部品組み立て機器、ロボット、木質パネル搬送、フィットネス設備に適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
ハバジット
ハバシンク AT5タイプ
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0