17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハバシンクタイミングベルト Hタイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

40°角台形歯のピッチは0.500インチ (12.7mm)です。【特長】・白色です。・92ショアAの熱...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

商品参考図

構造/材料の品質

  • 高い耐摩耗性を持つポリウレタン
  • 長寿命 劣化が少ない
  • 優れた耐油性とオゾン耐性 優れた耐熱性
  • 硬度(ショアA):92A/90A/88A

設計の利点

  • 精密な歯形状
  • 高い位置決め精度/ピッチ精度 高い引張強度 高い柔軟性
  • 小プーリ径に適合

織布加工

  • ポリアミド
  • 帯電防止

走行性能

  • 低走行音
  • 高い速度伝達比

供給体制

  • コイル原反、ロール品、任意の長さに切断し供給可能
  • 両端加工品 エンドレス品
  • プロファイル溶着
  • 背面カバー加工

製品仕様

 ベルト幅許容張力、オープンエンド品許容張力、エンドレス品
スチールアラミドスチールアラミド
NNNN
H
0.500"
1.00"
(25.4mm)
2,2002,0001,1001,000
1%伸ばすに要する張力最小プーリ径
スチールアラミドφA*nA*φB*nB*
NNmm歯数mm歯数
5,5003,33380206014
ベルト形状ベルトタイプピッチ心線ウレタン
タイプ
ポリアミド織布貼りベルト最大幅
歯面両面
台形歯型H12.7mmスチールHS01UUHS01PU-6インチ
(152.4mm)
アラミドHA01UU--

商品特長詳細

タイミングベルトの元のデザインは台形歯形で、一般搬送用途に使用。先端の表面積は広くとっているため、コンベヤの表面を上手くサポートできる。

タイミングベルトの元のデザインは台形歯形で、一般搬送用途に使用。先端の表面積は広くとっているため、コンベヤの表面を上手くサポートできる。

型番リスト

表示件数

ベルト形状

歯数

心線材質

ベルト呼び幅

(インチ)

RoHS?最小発注数量
オープンエンド
50 ~ 7899
アラミド
0.75 ~ 6
10
1個
クローズエンド
50 ~ 7899
アラミド
0.75 ~ 6
10
1個
オープンエンド
50 ~ 7899
スチールコード
0.75 ~ 6
10
1個
クローズエンド
50 ~ 7899
スチールコード
0.75 ~ 6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

40°角台形歯のピッチは0.500インチ (12.7mm)です。
【特長】
・白色です。
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、歯付側に磨耗耐性を付与し、スチール心線を保護します。
・インチピッチ台形歯形で、一般搬送用途に最適します。
【用途】
・包装機械、ピック・アンド・プレイス搬送、全自動ストレージシステム、スキャン・切断機、衛生紙製造、ガラス搬送、電子部品組み立て機器、ロボット、木質パネル搬送、フィットネス設備に適用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハバシンクタイミングベルト Hタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容引張強度とは?
A
1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23度、湿度50%)における概略値です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハバシンクタイミングベルト Hタイプ
ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)
ハバシンク T5タイプ
ハバシンク T10タイプ
ハバシンク AT5タイプ
ハバシンク AT10タイプ
メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
通常価格------
通常出荷日7日目7日目7日目〜7日目〜7日目7日目〜
ベルト形種類HHT5T10AT5AT10
ベルト材質ポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルト
ベルト種類台形歯形サーキュラータイプ台形歯形サーキュラータイプ台形歯形メトリックタイプ台形歯形メトリックタイプ台形歯形ATタイプ台形歯形ATタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング