メカニカル部品技術窓口

| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンベルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 20 | 0.79 | 4000 | 900 | 2000 | 450 | 10000 | 2248 | 0.22 | 0.15 |
| 25 | 0.98 | 5000 | 1124 | 2500 | 562 | 12500 | 2810 | 0.28 | 0.19 |
| 30 | 1.18 | 6000 | 1349 | 3000 | 674 | 15000 | 3372 | 0.34 | 0.22 |
| 55 | 2.2 | 10973 | 2467 | 5486 | 1232 | 27431 | 6167 | 0.62 | 0.42 |
| 85 | 3.3 | 16898 | 3800 | 8448 | 1897 | 42243 | 9497 | 0.95 | 0.65 |
適合産業
物流、オートメーション
ベルトの適合用途
金属打抜きライン、頭上および垂直リフト、自動倉庫システム、パレット荷役、往復コンベヤ、ビックアンドプレイシステム、重量物の搬送、XYZ軸駆動、木製パネル搬送、レンガやブロックの搬送。
円弧歯型のピッチは14mm。92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有する。高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能にする。材質は、潤滑性に優れているため、駆動ブーリの騒音を低減し、噛み合い振動がない。白色が標準。ポリアミド織布貼りは耐磨耗性を高め、特定用途における騒音を低減するという利点を提供します。

円弧歯型のピッチ14mmの標準タイミングベルト。歯面布張り。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有する。
・高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能に。
・また当社が提供する材質は、潤滑性に優れているため、駆動プーリの騒音を低減し、噛み合い振動がない。
【用途】
・金属打抜きライン、頭上および垂直リフト、自動倉庫システム、パレット荷役、往復コンベヤ。
・ピックアンドプレイスシステム、 重量物の搬送、XYZ軸駆動、木製パネル搬送、レンガやブロックの搬送に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅L=25~100
4.3