17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目~8日目

円弧歯型のピッチ8mmの標準タイミングベルト。【特長】・HTDタイプ円弧歯型で、高負荷・高トルクを要す...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

商品参考図

構造/材料の品質

  • 高い耐摩耗性を持つポリウレタン
  • 長寿命 劣化が少ない
  • 優れた耐油性とオゾン耐性 優れた耐熱性
  • 硬度(ショアA):92A/90A/88A

設計の利点

  • 精密な歯形状
  • 高い位置決め精度/ピッチ精度 高い引張強度 高い柔軟性
  • 小プーリ径に適合

織布加工

  • ポリアミド
  • 帯電防止

走行性能

  • 低走行音
  • 高い速度伝達比

供給体制

  • コイル原反、ロール品、任意の長さに切断し供給可能
  • 両端加工品 エンドレス品
  • プロファイル溶着
  • 背面カバー加工

製品仕様

 ベルト幅許容張力、オープンエンド品許容張力、エンドレス品
スチールアラミドスチールアラミド
NNNN
HTD8(8M)
8mm
25mm3,500N/A1,750N/A
1%伸ばすに要する張力最小プーリ径(1)
スチールアラミドφA*nA*φB*nB*
NNmm歯数mm歯数
8,750N/A100185018
ベルト形状ベルトタイプピッチ心線ウレタンタイプポリアミド織布貼りベルト最大幅
※注2
歯面両面
円弧歯型※注
(高トルク・高負荷仕様)
HTD88.0mmスチール8MSO1UU8MO1PU-150mm

注2:エンドレス加工の最大幅についてはベルトタイプにより異なります。

商品特長詳細

この円弧歯形ピッチは歯の噛合わせがより深くなっており、リニアおよびロータリー位置決め用、また伝動用として優れた歯形になった仕様。

この円弧歯形ピッチは歯の噛合わせがより深くなっており、リニアおよびロータリー位置決め用、また伝動用として優れた歯形になった仕様。

型番リスト

表示件数

ベルト形状

ベルト呼び幅

(mm)

歯数

RoHS?最小発注数量
オープンエンド
15 ~ 150
75 ~ 9999
10
1個
クローズエンド
15 ~ 50
75 ~ 9999
10
1個
クローズエンド
75 ~ 150
75 ~ 9999
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目
-
( - )
8日目

詳細情報

基本情報

円弧歯型のピッチ8mmの標準タイミングベルト。
【特長】
・HTDタイプ円弧歯型で、高負荷・高トルクを要する搬送用途・リニア駆動用途に最適。
・歯面ポリアミド織布被覆により、噛合干渉を防止し、静粛性を高める。
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有す。
・高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能に。
・材質は、潤滑性に優れているため、駆動プーリの騒音を低減し、噛み合い振動がない。
【用途】
・自動ドア、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動。
・パッケージ搬送、木材パネル搬送、垂直リフトおよびリニアアクチュエータ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張りのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容引張強度とは?
A
1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23度、湿度50%)における概略値です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハバシンク HTD8Mタイプ 歯面布張り
ハバシンク HTD14Mタイプ 歯面布張り
ハバシンク Hタイプ(歯面布張り)
ハバシンク AT10タイプ 歯面布張り
ハバシンク AT5タイプ 両面布張り
ハバシンク AT10タイプ 両面布張り
メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
通常価格------
通常出荷日7日目〜7日目7日目7日目7日目7日目〜
特性歯面布張り歯面布張り歯面布張り歯面布張り両面布張り両面布張り
ベルト形種類HTD 8MHTD 14MHAT10AT5AT10
ベルト材質ポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルト
心線材質スチールコードスチールコードスチールコードスチールコードスチールコードスチールコード
ベルト種類円弧歯形HTDベルト円弧歯形HTDベルト台形歯形サーキュラータイプ台形歯形ATタイプ台形歯形ATタイプ台形歯形ATタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング