17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • ベルト呼び幅(mm)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
      [60-9999/1]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    ハバシンク HTD14Mタイプ

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目

    HTDタイプ円弧歯型で、高負荷・高トルクを要する搬送用途・リニア駆動用途に適します。

    型番:

    14MS01UU-[60-9999/1]-[25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    14MS01UU-[60-9999/1]-[25,40,50,75,100,150]-Cの仕様・寸法情報

    ベルト形状
    オープンエンド
    ベルト形種類
    HTD 14M
    ベルト呼び幅(mm)
    25 ~ 150
    ベルト材質
    ポリウレタンベルト
    歯数
    60 ~ 9999
    心線材質
    スチールコード
    ベルト種類
    円弧歯形HTDベルト
    RoHS?
    10

    商品情報

    外形図

    寸法図

    規格表

    ベルトスリット幅、
    公称
    許容引張強度
    (オープンベルト)
    許容引張強度
    (エンドレスベルト)
    1%伸ばすに要する張力ベルト重量
    mminchNlbfNlbfNlbfkg/mlb/ft
    200.79400090020004501000022480.220.15
    250.985000112425005621250028100.280.19
    301.186000134930006741500033720.340.22
    552.2109732467548612322743161670.620.42
    853.3168983800844818974224394970.950.65
    • ベルト幅(最大150mm/ 6inch):標準的なベルト幅は、ベルトの公称スリット幅に等しいかまたはそれの倍数である。
    • すべての非標準切削幅は、リクエストに応じてスリットすることが可能。
    • 材質の許容温度:-20~+80℃ (-4~+176ºF)
    • 1%伸ばすのに要する単位あたりの引張強度(k1%静的値)により、ベルトの応力・ひずみ特性が決まる。一定応力が付加された時のひずみ及びひずみ度に対する応力を決定。この値は未接着ベルトに適用。
    • 上記の最大切断幅の破壊強度は 82,350N 。
    • 走行ベルトの許容張力は、ジョイント強度または未接着ベルトの強度により決まる。全ベルトに未接着時の許容張力を定めており、これは常に0.4%のベルト伸び率に相当。エンドレスベルトの場合、許容張力をこの半分として計算。
    • 詳細及び計算に関しては問い合わせること。
    • 数値はいずれも標準条件(23℃、相対湿度50%)及び標準ジョイントにおける概略値を示す(DIN 50005 / ISO 554)。

    使用例

    適合産業
    物流、オートメーション

    ベルトの適合用途
    金属打抜きライン、頭上および垂直リフト、自動倉庫システム、パレット荷役、往復コンベヤ、ビックアンドプレイシステム、重量物の搬送、XYZ軸駆動、木製パネル搬送、レンガやブロックの搬送。

    商品特長詳細

    円弧歯型のピッチは14mm。92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有する。高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能にする。材質は、潤滑性に優れているため、駆動ブーリの騒音を低減し、噛み合い振動がない。白色が標準。

    商品イメージ

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14MS01UU-[60-9999/1]-[25,40,50,75,100,150]-C

    ベルト呼び幅

    (mm)

    歯数

    RoHS?最小発注数量
    25 ~ 150
    60 ~ 9999
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    HTDタイプ円弧歯型で、高負荷・高トルクを要する搬送用途・リニア駆動用途に適します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハバシンク HTD14Mタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハバシンク HTD14Mタイプ
    ハバシンク HTD14Mタイプ 歯面布張り
    ハバシンク XHタイプ
    ハバシンク T20タイプ
    ハバシンク AT20タイプ
    ハバシンク HTD5Mタイプ
    メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
    通常価格------
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    ベルト形状オープンエンドオープンエンドオープンエンドオープンエンドオープンエンド-
    ベルト形種類HTD 14MHTD 14MXHT20AT20HTD 5M
    ベルト材質ポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルトポリウレタンベルト
    心線材質スチールコードスチールコードスチールコードスチールコードスチールコードスチールコード
    ベルト種類円弧歯形HTDベルト円弧歯形HTDベルト台形歯形サーキュラータイプ台形歯形メトリックタイプ台形歯形ATタイプ円弧歯形HTDベルト
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    搬送用タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング