メカニカル部品技術窓口

ベルト基本図(ISO規格13050に準ずる)
| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンボルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 700 | 157 | 350 | 79 | 1750 | 394 | 0.04 | 0.03 |
| 15 | 0.59 | 1120 | 251 | 560 | 126 | 2800 | 630 | 0.05 | 0.04 |
| 25 | 0.98 | 1750 | 393 | 875 | 197 | 4375 | 984 | 0.09 | 0.06 |
適合産業
物流、オートメーション
適合用途
自動ドア、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動、パッケージ搬送、木材パネル搬送、垂直リフトおよびリニアアクチュエータ

円弧歯型のピッチは5MMです。
92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有します。高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能にします。また当社が提供する材質は、潤滑性に優れているため、駆動プーリの騒音を低減し、噛み合い振動がありません。白色が標準ですが、要望に応じて黒色の提供も可能です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
物流、オートメーション向け、円弧歯型のピッチ5mmの搬送用タイミングベルト。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有する。
・高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作が可能。
・材質は潤滑性に優れているため、駆動プーリの騒音を低減し、噛み合い振動が起きない。
【用途】
・HTDタイプ円弧歯型で、高負荷・高トルクを要する搬送用途・リニア駆動用途に最適。
・自動ドア、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送等に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
ハバジット
ハバシンク AT5タイプ
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0