メカニカル部品技術窓口

ベルト基本図

| ベルトスリット幅、 公称 | 許容引張強度 (オープンベルト) | 許容引張強度 (エンドレスベルト) | 1%伸ばすに要する張力 | ベルト重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | N | lbf | N | lbf | N | lbf | kg/m | lb/ft |
| 10 | 0.39 | 1,400 | 315 | 700 | 157 | 3,500 | 787 | 0.07 | 0.05 |
| 15 | 0.59 | 2,100 | 472 | 1,050 | 236 | 5,250 | 1,180 | 0.10 | 0.07 |
| 25 | 0.98 | 3,500 | 787 | 1,750 | 393 | 8,750 | 1,967 | 0.16 | 0.11 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
円弧歯型のピッチは8mmです。
【特長】
・92ショアAの熱可塑性ポリウレタンは、ベルトの歯面側と搬送面に優れた耐磨耗性を有します。
・高強度の心線はウレタンに包まれ、正確な噛み合わせと単一方向または正逆方向の効率的な動作を可能にします。
・潤滑性に優れているため、駆動プーリの騒音を低減し、噛み合い振動がありません。
【用途】
・自動ドア、ロボット位置決めアーム、ピック・アンド・プレイス搬送、小型品搬送、XYZ軸駆動、パッケージ搬送、木材パネル搬送、垂直リフトおよびリニアアクチュエータに適用します。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ハバジット
ハバシンク T5タイプ
0
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10
3
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~