メカニカル部品技術窓口
表面ラフトップ形状のNBRカバーで高いグリップ力と耐摩耗性を実現した平ベルト。【特長】磨耗耐性、化学薬...
詳細を確認| 製品グループ | 高性能コンベヤベルト、加工用ベルト |
|---|---|
| 製品サブグループ | ゴム搬送/加工用ベルト |
| 適合産業分野 | 物流;包装;紙工;製紙/紙工;木材 |
| 搬送方法 | 下降傾斜;水平;上昇傾斜 |

拡大図
| 1 | 搬送側(材質) | NBR |
|---|---|---|
| 1 | 搬送側(表面) | スーパーグリップ |
| 1 | 搬送側(付着性) | 付着性 |
| 1 | 搬送側(色調) | グリーン |
| 2 | 心体層(材質) | ポリエステル(PET) |
| - | プライ数 | 2 |
| 3 | 走行側/プーリ側(材質) | PUR |
| 3 | 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 3 | 走行側/プーリ側(色調) | 黒 |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | ○ |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | × |
| 低騒音性 | × |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | × |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | 無効 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | × |
| * | 計算値ではありません |
|---|---|
| 2) | 異なる被覆材(エラストマー/天然繊維/シリコン/その他)を含む製品は2002/72/EC条例に適合していません |
| 3) | 表面性状;加工面における算術平均粗さRa(JIS B0601/ISO 4287に準拠) |
| 8) | 走行/プーリ側の摩擦係数が高いため滑り台上での使用は制限があります |
| - | German federal institute for risk assessment(Bundesinstitut fuer Risikobewertung) |
| ベルト厚さ | 5.8mm | 0.23in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 4.6 kg/m2 | 0.94 lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | NAmm | NAin. |
| 最小ドラム/プーリ径 | 8 mm | 3.1in. |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 100mm | 4in. |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 19N/mm | 108lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 13N/mm | 74lbs./in. |
| 単位巾当り許容引張強さ | 20N/mm | 114lbs./in. |
| 許容温度連続使用 | 最低0℃ 最高100℃ | 最低32°F 最高212°F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 1,200mm | 47in. |
数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいています。
| 取付け/取扱い要領 | 初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい;ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい |
|---|---|
| 制約 | この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
表面ラフトップ形状のNBRカバーで高いグリップ力と耐摩耗性を実現した平ベルト。
【特長】
磨耗耐性、化学薬品耐性、一定の摩擦係数、 高摩擦表面、耐油性
【用途】
・下降傾斜搬送、一般搬送用ベルト、上昇傾斜搬送、紙類取扱い、加工用ベルト等



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます