17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 10日以内

      ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12E

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:10日目

      高グリップ力を誇る平ベルト。【特長】・安定した摩擦係数。・一定の摩擦係数。・温度変化の影響を受けない。...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品構造

      HAL-12Eの製品構造(拡大図)

      拡大図

      製品構造/設計

      • 搬送側(材質):ゴム(EPDM)
      • 搬送側(表面):縦溝付
      • 搬送側(付着性):高付着性
      • 搬送側(色調):グリーン
      • 心体層(材質):ポリエステル(PET)
      • プライ数:2
      • 走行側/プーリ側(材質):PUR
      • 走行側/プーリ側(表面):含浸織布
      • 走行側/プーリ側(色調):黒

      製品特性

      • スベリ台使用:○
      • キャリヤローラ:○
      • トラフ搬送:○
      • カーブ搬送:×
      • ナイフエッジ走行:×
      • 低騒音性:×
      • 帯電防止機能:○
      • 金属検知器適用:×
      • 難燃性:×
      • 食品適合 FDA:無効
      • 食品適合 USDA:無効
      • 食品適合 EU:×

      技術データ

      ベルト厚さ2.5mm0.1in.
      ベルト重量2.5kg/m20.51lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径NAmmNAin.
      最小ドラム/プーリ径48mm1.9in.
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径60mm2.4in.
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      21N/mm120lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      14N/mm80lbs./in.
      単位巾当り許容引張強さ20N/mm114lbs./in.
      許容温度 連続使用最低-30℃
      最高+100℃
      最低-22°F
      最高+212°F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾1,200mm47in.

      数値はいずれも標準条件(23℃相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づく。

      説明

      *:計算値ではない。

      2:異なる被覆材(エラストマー/天然繊維/シリコン/その他)を含む製品は2002/72/EC 条例に適合していない。

      3:表面性状;加工面における算術平均粗さRa(JIS B0601/ISO 4287に準拠)。

      8:走行/プーリ側の摩擦係数が高いため滑り台上での使用は制限あり。German federal institute for risk assessment(Bundesinstitut fuer Risikobewertung)。

      注意・禁止事項

      • 取付け/取扱い要領:初期張率(ε)を0.3%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。
      • 制約:この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことが前提。

      保管

      日光、紫外線、粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      10日目
      -
      ( - )
      10日目

      詳細情報

      基本情報

      高グリップ力を誇る平ベルト。【特長】
      ・安定した摩擦係数。
      ・一定の摩擦係数。
      ・温度変化の影響を受けない。
      【用途】
      ・加速ベルト、下降傾斜搬送、一般搬送用ベルト、上昇傾斜搬送、紙類取扱い。
      ・急傾斜用。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      48

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12Eのレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      樹脂搬送用コンベアのベルトとして使用
      5
      満足度:5.0
      樹脂・紙を搬送するのであれ傾斜コンベア用ベルトとしてこれ以上のベルトは無いと確信しています、ただしウレタン製ベルトより摩...もっと読む
      1人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q許容引張強度とは?
      A
      1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12E
      ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAR-12E
      ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAG-12E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-8E
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日10日目7日目〜7日目〜10日目10日目7日目〜
      特性傾斜傾斜傾斜食品適合食品適合食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状縦溝粗目スーパーグリップフラットフラットフラット
      表面カバー材質ゴム(EPDM)ゴム(NBR)ゴム(NBR)ポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工斜線斜線斜線フィンガーフィンガーフィンガー