メカニカル部品技術窓口
【特長】・耐摩耗性、一定の摩擦係数、 高摩擦表面、耐油性・搬送方法:下降傾斜、水平、上昇傾斜【用途】・...
詳細を確認



※材質TPUは熱可塑性ポリウレタンになります。
| ベルト厚さ | 2.0 mm | 0.08 in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 2.1 kg/m2 | 0.43 lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | - mm | - in. |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 25 mm | 1 in. |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 4.2 N/mm | 24 lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 1.8 N/mm | 10 lbs./in. |
| 単位巾当り許容引張強さ | 12 N/mm | 69 lbs./in. |
| 許容温度 連続使用 | 最低 0 ℃ 最高 100 ℃ | 最低 32 °F 最高 212 °F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 2,400 mm | 94 in. |
数値はいずれも標準条件(23℃相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づく。
*:計算値ではない。
2): 異なる被覆材(エラストマー/天然繊維/シリコン/その他)を含む製品は2002/72/EC 条例に適合していない。
3): 表面性状;加工面における算術平均粗さRa(JIS B0601/ISO 4287に準拠)。
8): 走行/プーリ側の摩擦係数が高いため滑り台上での使用は制限あり。German federal institute for risk assessment(Bundesinstitut fuer Risikobewertung)。
日光、紫外線、粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。
取付け/取扱い要領:初期張率(ε)を0.5%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。
制約:この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことが前提。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
【特長】
・耐摩耗性、一定の摩擦係数、 高摩擦表面、耐油性
・搬送方法:下降傾斜、水平、上昇傾斜
【用途】
・金属部品の搬送
・一般搬送用ベルト、マシンテープ、紙類取扱い



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます