メカニカル部品技術窓口
印刷機械用途での耐摩耗性、滑り性に抜群、帯電防止のベルト。【特長】・磨耗耐性。・安定したグリップ特性と...
詳細を確認| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | × |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | × |
| 低騒音性 | × |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | × |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | 無効 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | × |
| 適合産業分野 | 折り畳み;紙工;製紙/紙工;用紙印刷/印刷後工程 |
|---|---|
| 適合用途 | フォルダーベルト;紙類取扱い;加工用ベルト |

構造図
| 1 | 搬送側(材質) | PA |
|---|---|---|
| 1 | 搬送側(表面) | 織布 |
| 1 | 搬送側(付着性) | 非付着性 |
| 1 | 搬送側(色調) | グリーン |
| 2 | 心体層(材質) | PA織布 |
| - | プライ数 | 3 |
| 3 | 走行側/プーリ側(材質) | PUR |
| 3 | 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 3 | 走行側/プーリ側(色調) | 黒 |
| ベルト厚さ | 0.9mm | 0.04in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 0.75kg/m2 | 0.15lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | NAmm | NA in. |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 15mm | 0.6in |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181) | 3.4N/mm | 19lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181) | 1.6N/mm | 9lbs./in. |
| 許容温度 連続使用 | 最低-30℃ 最高+100℃ | 最低-22°F 最高212°F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 1,200mm | 47in. |
数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいている。
| 取付け/取扱い要領 | 初期張率(ε)を0.5%以下にしないで下さいベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい |
|---|---|
| 制約 | この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
印刷機械用途での耐摩耗性、滑り性に抜群、帯電防止のベルト。
【特長】
・磨耗耐性。
・安定したグリップ特性と離型性。
・寸法安定性。
・痕跡が付かない。
・帯電防止機能付き。
・搬送方法:水平。
・上昇傾斜:垂直。
【用途】
・フォルダーベルト、紙類取扱い、加工用ベルト。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます