メカニカル部品技術窓口
表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。【特長】・切傷耐性。・耐油性。・食品に適合。・厚生省告示3...
詳細を確認
| 搬送側(材質) | 熱可塑性ポリウレタン(TPU) |
|---|---|
| 搬送側(表面) | 平滑 |
| 搬送側(付着性) | 非付着性 |
| 搬送側(色調) | グリーン(ハバジットグリーン) |
| 心体層(材質) | ポリエステル(PET) |
| プライ数 | 2 |
| 走行側/プーリ側(材質) | ポリエステル(PET) |
| 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 走行側/プーリ側(付着性) | 非付着性 |
| 走行側/プーリ側(色調) | グレー |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | ○ |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | × |
| 低騒音性 | × |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | × |
| 難燃性 | UL94HB(米国)規格に基づく試験:HB=水平燃焼 |
| 食品適合 FDA | 〇、21CFR parts 170-199準拠 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | 〇、Regulation(EC)No.1935/2004および改訂Regulation(EC)No.10/2011準拠 |
| その他の適合/承認 | 厚生省告示370号適合 |

※材質TPUは熱可塑性ポリウレタンになります。
| ベルト厚さ | 1.6mm | 0.06inch |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 1.8kg/m2 | 0.369lb/sqft |
| 最小ドラム/プーリ径 | 20mm | 0.79inch |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 25mm | 0.98inch |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 7.5N/mm | 43lbf/in |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 5.5N/mm | 31lbf/in |
| 単位巾当り許容引張強さ | 4.4N/mm | 25lbf/in |
| 許容温度 連続使用 | 最低 -20 ℃ 最高 90 ℃ | 最低 -4 °F 最高 194 °F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20 | |
| 製造巾 | 4,000mm | 157.48inch |
数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいている。
| 取付け/取扱い要領 | 初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい;ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい |
|---|---|
| 制約 | この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例2014/34)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています |
日光、紫外線、粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。
【特長】
・切傷耐性。
・耐油性。
・食品に適合。
・厚生省告示370号適合。
・搬送方法:滞留、水平。
【用途】
・ガラス研磨や建材搬送など重負荷用途に最適。
・一般搬送用ベルト、加工用ベルト、選別ベルト。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます