17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内
        • 11日以内

      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:9日目~11日目

      表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。【特長】・切傷耐性がある。 ・食品に適合する。・耐油性があ...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      型番例
       
      シリーズ 半角スペース ベルト幅 ベルト周長 蛇行レス桟
      [ ! ] 赤字部分が選択項目です。
      [ ! ] 手入力の場合、半角スペース(点線部)の位置にご注意ください。
      [ ! ] ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      製品グループ高性能コンベヤベルト、加工用ベルト
      製品サブグループTPU搬送/加工用ベルト
      適合産業分野配送センター、電子部品製造、光ファイバー

      製品構造(拡大図)

      構造拡大図

      製品構造/設計

      搬送側(材質)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      搬送側(表面)平滑
      搬送側(付着性)非付着性
      搬送側(色調)グリーン(ハバジットグリーン)
      心体層(材質)ポリエステル(PET)
      プライ数2
      走行側/プーリ側(材質)ポリエステル(PET)
      走行側/プーリ側(表面)含浸織布
      走行側/プーリ側(付着性)非付着性
      走行側/プーリ側(色調)グレー

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行
      低騒音性×
      帯電防止機能
      金属検知器適用×
      難燃性×
      食品適合 FDA○:21CFR parts 170-199準拠
      食品適合 USDA無効
      食品適合 EU○:Regulation(EC)No.1935/2004および
        改訂Regulation(EU)No 10/2012準拠

      蛇行レス桟(プロファイル)規格表

      ハバジットコードタイプ名サイズ(mm)材質色調ショア硬さ最小プーリ径(mm)プロファイル
      断面形状
      BHノッチ無しノッチ付
      10MW10MW1066TPUホワイト7040
      7MG7MG753TPUグリーン7030
      5MG5MG532TPUグリーン7020
      5W-25W-2532TPUホワイト702520
      10MWL10MWL1066TPUホワイト7025
      10SWL10SWL1038TPUホワイト7025
      OHOH735TPUホワイト5520

      ※材質TPUは熱可塑性ポリウレタンになります。

       

      技術データ

      ベルト厚さ 1.30mm 0.05inch
      ベルト重量 1.5kg/m2 0.307lb/sqft
      ナイフエッジ最小半径 4mm 0.157inch
      最小ドラム/プーリ径 15mm 0.59inch
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径 20mm 0.79inch
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
       7.0N/mm 40lbf/in
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
       4.8N/mm 27lbf/in
      単位巾当り許容引張強さ 11N/mm 63lbf/in
      許容温度 連続使用 最低 -20 ℃
       最高 90 ℃
       最低 -4 °F
       最高 194 °F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 0.2
      製造巾 4,000mm 157.48inch

      数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいている。

      注意・禁止事項

       取付け/取扱い要領 初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい;
       ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい
       制約 この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストを
       まだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています

      保管

      • 詳細はベルト/マシンテープの保管および取り扱いにおける必要事項を参照
      • 日光/紫外線/粉塵や汚れからベルトを保護する必要あり。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用する必要あり。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      11日目

      詳細情報

      基本情報

      表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。
      【特長】
      ・切傷耐性がある。
      ・食品に適合する。
      ・耐油性がある。
      ・厚生省告示370号適合。
      ・搬送方法:滞留、水平。
      【用途】
      ・一般搬送用ベルト、ミニコンベヤベルト、包装ライン、加工用ベルト、計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      13

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14のレビュー
      5平均満足度:5.013件のレビュー
      工作機械用ワークコンベアーに使用
      5
      満足度:5.0
      簡単に発注が出来とても助かりました。次回からもミスミで購入します。
      3人が参考にしています。
      設備コンベアの交換
      5
      満足度:5.0
      メーカー指定なのでこれを選定した。現状特に不満はないが、もっと長寿命になってくれるとなおいい。
      0人が参考にしています。
      ワーク搬送用
      5
      満足度:5.0
      ハバジット製なので安心して使用できます。特に長コンベアなどテンションのかかるときなど適しています。ナイフエッジにも使用で...もっと読む
      0人が参考にしています。
      コンベヤベルト交換
      5
      満足度:5.0
      以前から使用しているものなので、リピート購入です。製品を乗せていますが、問題なく使用出来ています。
      0人が参考にしています。
      コンベヤー交換ベルトとして
      5
      満足度:5.0
      過去にも購入しているが、担当者よりこの商品の仕様が合っていると聞いている。
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q許容引張強度とはなんですか?
      A
      1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-8E 14
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNI-5P
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNI-5PE
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日9日目〜9日目10日目7日目〜10日目7日目〜
      特性汎用 / 食品適合汎用 / 食品適合食品適合汎用食品適合汎用
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラット含浸織布フラット織布
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリアミドポリウレタンポリアミド
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガー斜線フィンガー斜線