メカニカル部品技術窓口
表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。【特長】・磨耗耐性、優れた離型特性、縦方向に柔軟性を持つ・...
詳細を確認| 製品グループ | 高性能コンベヤベルト、加工用ベルト |
|---|---|
| 製品サブグループ | TPU搬送/加工用ベルト |
| 適合産業分野 | 諸産業 |

| 1 | 搬送側(材質) | 熱可塑性ポリウレタン(TPU) |
|---|---|---|
| 1 | 搬送側(表面) | 平滑 |
| 1 | 搬送側(付着性) | 非付着性 |
| 1 | 搬送側(色調) | グリーン(ハバジットグリーン) |
| 2 | 心体層(材質) | ポリエステル(PET) |
| - | プライ数 | 1 |
| 3 | 走行側/プーリ側(材質) | 熱可塑性ポリウレタン(TPU) |
| 3 | 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 3 | 走行側/プーリ側(色調) | ライトグレー |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | × |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | ○ |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | × |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | ○、21CFR parts 170-199準拠。 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | ○、欧州委員会規則(EC)No.1935/2004および(EU)No 10/2011、または各国内の食品接触法規に準拠。 制限内容などの詳細はハバジット法令遵守宣言を参照ください。 |
| その他の適合/承認 | 厚生省告示370号適合 |
| ベルト厚さ | 0.7mm | 0.03in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 0.75kg/m2 | 0.15lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | 4mm | 0.16in. |
| 最小プーリ径(正屈曲、逆屈曲とも) | 15mm | 0.6in. |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 3.6N/mm | 21lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 2.6N/mm | 15lbs./in. |
| 単位巾当り許容引張強さ | 6N/mm | 34lbs./in. |
| 許容温度 連続使用 | 最低 -15 ℃ 最高 +80 ℃ | 最低 +5 °F 最高 +176 °F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 4,000mm | 157in. |
数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいている。
| 取付け/取扱い要領 | 初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい;ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい |
|---|---|
| 制約 | ATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
表面カバーの耐摩耗性、滑り性に優れたベルト。
【特長】
・磨耗耐性、優れた離型特性、縦方向に柔軟性を持つ
・帯電防止機能付き
・搬送方法は滞留、分岐搬送は水平
【用途】
・コンベヤベルト、ミニコンベヤベルト、計量ベルト
・電子基板搬送等に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます