17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FMW-6EZWH-P1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FMW-6EZWH-P1

販売終了

型番

FMW-6EZWH-P1 [10-600/1]X[690-9999/1] E

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

表面ワッフルパターンによる離型性で水平、傾斜問わず使えるベルト。
【特長】
・縦方向の柔軟性と横方向の安定性を持つ。
・帯電防止機能付き。
・磨耗耐性。
・搬送方法:下降傾斜、水平、上昇傾斜。
【用途】
・下降傾斜搬送、搬出ベルト、食品の加工/搬送、一般搬送用ベルト、上昇傾斜搬送。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

特性
食品適合
表面カバー色
表面カバー形状
ワッフル
表面カバー材質
[樹脂] ポリウレタン
ベルト幅(mm)
10 ~ 600
エンドレス加工
フィンガー
プライ数
2プライ
ベルト周長(mm)
690 ~ 9999
蛇行レス桟
なし
心体材質
ポリエステル
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト