17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ハバフロー食品コンベヤベルト FNI-5EIWH-P1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハバフロー食品コンベヤベルト FNI-5EIWH-P1

販売終了

型番

FNI-5EIWH-P1 [10-600/1]X[690-9999/1] E

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

含浸タイプ表面により滑り性を求めるラインでの耐摩耗性に優れた食品ベルト。
【特長】
・優れた離型特性。
・縦方向の柔軟性と横方向の安定性を持つ。
・粘着滑り特性は無し。
・搬送方法は水平にする。
【用途】
・排出ベルト、一般搬送用ベルト、包装ライン、移送ベルト。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

特性
食品適合
表面カバー色
表面カバー形状
含浸織布
表面カバー材質
[複合材質(樹脂・布)] ポリエステル織布
ベルト幅(mm)
10 ~ 600
エンドレス加工
フィンガー
プライ数
2プライ
ベルト周長(mm)
690 ~ 9999
蛇行レス桟
なし
心体材質
ポリエステル
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト