メカニカル部品技術窓口
粘着性の高いパン生地等の加工、搬送に最適な食品ベルト。【特長】・優れた離型特性。・搬送方法:水平、上昇...
詳細を確認| 製品グループ | TPU 食品搬送/加工用ベルト |
|---|---|
| 製品サブグループ | 食品搬送用ベルト |
| 適合産業分野 | 製パン(ビスケット/クッキー)、製パン(食パン)、ペストリー |
| 適合用途 | パン生地搬送、食品の加工/搬送 |
| 製品特性 | 非付着性、優れた耐熱性、加水分解耐性 |
| 搬送方法 | 水平、上昇傾斜 |

| 搬送側 (材質) | PA/CO織布 |
|---|---|
| 搬送側 (表面) | 織布 |
| 搬送側 (付着性) | 非付着性 |
| 搬送側(色調) | ホワイト |
| 心体層 (材質) | PA/CO織布 |
| プライ数 | 2 |
| 走行側/プーリ側(材質) | PA/CO織布 |
| 走行側/プーリ側(表面) | 織布 |
| 走行側/プーリ側(付着性) | 非付着性 |
| 走行側/プーリ側(色調) | ホワイト |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | ○ |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | ○ |
| 低騒音性 | ○ |
| 帯電防止機能 | × |
| 金属検知器適用 | ○ |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | ○、21CFR parts 170-199準拠。 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | 製品はエラストマー類、シリコン類、天然繊維類の物質を含むため、 Directive2002/72/ECに不適合。 |
| その他の適合/承認 | 厚生省告示370号適合 |
| ベルト厚さ | 1.30mm | 0.05inch |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 1.0kg/m2 | 0.205lb/sqft |
| ナイフエッジ最小半径 | 4mm | 0.157inch |
| 最小ドラム/プーリ径 | 15mm | 0.59inch |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 20mm | 0.79inch |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 4.0N/mm | 23lbf/in |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 1.5Nmm | 9lbf/in |
| 単位巾当り許容引張強さ | 7.5N/mm | 43lbf/in |
| 許容温度 連続使用 | 最低-30℃ 最高110℃ | 最低-22°F 最高230°F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.20[-] |
| 製造巾 | 2,400mm | 94.49inch |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
粘着性の高いパン生地等の加工、搬送に最適な食品ベルト。
【特長】
・優れた離型特性。
・搬送方法:水平、上昇傾斜。
【用途】
・パン生地搬送、食品の加工/搬送等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます