17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 10日以内

      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:10日目

      表面カバーの鏡面仕上げにより優れた非付着性を実現した食品ベルト。【特長】・縦方向の柔軟性と横方向の安定...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      • 適合産業分野:製パン(ビスケット・クッキー)、化学薬品産業、チョコレート・菓子類製造、一般食品搬送・加工、冷凍食品、包装。

      製品構造拡大図

      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-5Eの製品構造拡大図

      製品構造/設計

      • 搬送側(材質):熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      • 搬送側(表面):平滑
      • 搬送側(付着性) :付着性
      • 搬送側(色調):ホワイト
      • 心体層(材質):ポリエステル織布(PET)
      • プライ数:2
      • 走行側/プーリ側(材質):ポリエステル織布(PET)
      • 走行側/プーリ側(表面):含浸織布
      • 走行側/プーリ側(色調):ライトグレー

      製品特性

      • スベリ台使用:○
      • キャリヤローラ:○
      • トラフ搬送:×
      • カーブ搬送:×
      • ナイフエッジ走行:○
      • 低騒音性:×
      • 帯電防止機能:○
      • 金属検知器適用:×
      • 難燃性 : UL94HB 分類(米国)、HB=水平燃焼
      • 食品適合 FDA:○、21CFR parts 170-199準拠
      • 食品適合 USDA:無効
      • 食品適合 EU:○、Regulation(EC)No.1935/2004および改訂Regulation(EU)No 10/2011準拠
      • その他の適合/承認:厚生省告示370号適合

      技術データ

      ベルト厚さ1.3mm0.05in.
      ベルト重量1.4kg/m20.29 lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径4mm0.16in.
      最小ドラム/プーリ径15mm0.6in.
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径20mm0.8in.
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181)
      6N/mm34lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181)
      4.6N/mm26lbs./in.
      単位巾当り許容引張強さ8N/mm46lbs./in.
      許容温度連続使用最低-30℃
      最高+80℃
      最低-22°F
      最高+176°F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾4,000 mm157 in.

      説明

      *計算値ではありません
      2)異なる被覆材(エラストマー/天然繊維/シリコン/その他)を含む製品は2002/72/EC 条例に適合していません
      3)表面性状;加工面における算術平均粗さRa(JIS B0601/ISO 4287に準拠)
      8)走行/プーリ側の摩擦係数が高いため滑り台上での使用は制限があります
       German federal institute for risk assessment (Bundesinstitut fuer Risikobewertung)

      注意・禁止事項

      • 取り付け/取り扱い要領:初期張率(ε)は0.3%以下にしない。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節をすること。
      • 制約:高周波(HF)システムを使っている場合はベルト温度を確認すること。高温多湿かつ油/グリースで汚れた環境には不適切である。この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気 - ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としている。

      保管

      • 詳細は、ベルト/マシンテープの保管および取り扱いにおける必要事項を参照。
      • 日光/紫外線/粉塵や汚れからベルトを保護すること。
      • 予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、できるだけ運搬時に使用した梱包箱を使用し保管すること。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      10日目
      -
      ( - )
      10日目

      詳細情報

      基本情報

      表面カバーの鏡面仕上げにより優れた非付着性を実現した食品ベルト。
      【特長】
      ・縦方向の柔軟性と横方向の安定性を持つ。
      ・帯電防止機能付き。
      ・搬送方法:下降傾斜、水平、上昇傾斜。
      【用途】
      ・搬出ベルト。
      ・食品の加工/搬送。
      ・計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      24

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5Eのレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      食品コンベヤ
      5
      満足度:5.0
      製品は通常通りですが、なにより見積りから納期が早い。これまで3週間覚悟だったベルト交換が2週間になり、たいへん助かりまし...もっと読む
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q食品用とはどういう基準ですか?
      A
      あらゆるタイプの粘着性食品に対する優れた離形性を有し、また最新の洗浄剤に対する高い薬品耐性を兼ね備えています。当社ベルト製品は非常に優れた性能を備え、長寿命であるだけでなく、国内食品衛生法、EU(欧州規制)やFDA(米国食品医薬品局)といった基準にも完全適合しています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-8E
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日10日目10日目7日目〜7日目〜7日目〜9日目〜
      特性食品適合食品適合食品適合食品適合食品適合汎用 / 食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング