17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内
        • 8日以内

      ハバフロー食品コンベヤベルト FNB-2E

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目~8日目

      表面カバーの平滑性と滑り性に優れた食品ベルト。【特長】・優れた離型特性。・柔軟性。・帯電防止機能付き。...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品構造(拡大図)の外観
      • 搬送側 (材質):熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      • 搬送側(表面): 平滑
      • 搬送側(付着性): 非付着性
      • 搬送側(色調): ホワイト
      • 心体層(材質): ポリエステル織布(PET)
      • プライ数:1
      • 走行側/プーリ側(材質):ポリエステル織布(PET)
      • 走行側/プーリ側(表面):含浸織布
      • 走行側/プーリ側(色調):ライトグレー

      製品概要

      • 製品グループ:TPU 食品搬送/加工用ベルト
      • 製品サブグループ:食品搬送用ベルト
      • 適合産業分野:一般食品搬送/加工、食品直搬送、冷凍食品

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ×
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行
      低騒音性×
      帯電防止機能
      金属検知器適用×
      難燃性×
      食品適合 FDA○、21CFR parts 170-199準拠
      食品適合 USDA無効
      食品適合 EU○、Regulation(EC)No.1935/2004および改訂Regulation (EU) No 10/2011準拠
      その他の適合/承認厚生省告示370号適合

      技術データ

      ベルト厚さ0.6mm0.02in.
      ベルト重量0.7kg/m20.14lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径4mm0.16in.
      最小プーリ径(正屈曲、逆屈曲とも)15mm0.6in.
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-064)
      4N/mm23lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      3.5N/mm20lbs./in.
      単位巾当り許容引張強さ3N/mm17lbs./in.
      許容温度 連続使用最低 -15℃
      最高 +80℃
      最低 5 °F
      最高 176 °F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾4,000mm157in.

      数値はいずれも標準条件(23℃相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいています。

      注意・禁止事項

      ■その他

      • 取り付け/取り扱い要領:初期張率(ε)は0.3%以下にしない。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行するまでテンションを調節する。
      • 制約:この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としている。

      ■保管

      • 詳細はベルト/マシンテープの保管および取り扱いにおける必要事項を参照してください。
      • 日光/紫外線/粉塵や汚れからベルトを保護してください。
      • 予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      表面カバーの平滑性と滑り性に優れた食品ベルト。
      【特長】
      ・優れた離型特性。
      ・柔軟性。
      ・帯電防止機能付き。
      ・搬送方法:滞留、水平。
      【用途】
      ・排出ベルト、一般搬送用ベルト、包装ライン、移送ベルト、計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      32

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー食品コンベヤベルト FNB-2Eのレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q食品用とはどういう基準ですか?
      A
      あらゆるタイプの粘着性食品に対する優れた離形性を有し、また最新の洗浄剤に対する高い薬品耐性を兼ね備えています。当社ベルト製品は非常に優れた性能を備え、長寿命であるだけでなく、国内食品衛生法、EU(欧州規制)やFDA(米国食品医薬品局)といった基準にも完全適合しています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー食品コンベヤベルト FNB-2E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-8E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日7日目〜7日目〜10日目7日目〜7日目〜10日目
      特性食品適合食品適合食品適合食品適合食品適合食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング