17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内

      クリーンラインベルト XJT-621-A1

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品概要

      • 適合産業分野:製パン(ビスケット/クッキー/食パン)、チーズ製造、チョコレート/菓子類製造、魚肉加工、食品直搬送、食肉、鶏肉、野菜加工
      • 搬送方法:水平、上昇傾斜
       

      製品構造図

      製品構造図

      表面拡大図

      表面拡大図

      製品構造/設計

      1搬送側(材質)ハビレン
      1搬送側(表面)エンボス加工
      1搬送側(付着性)非付着性
      1搬送側(色調)ホワイト
      2心体層(材質)ポリエステル織布(PET)
      -プライ数2
      3走行側/プーリ側(材質)ポリエステル織布(PET)
      3走行側/プーリ側(表面)含浸織布
      3走行側/プーリ側(色調)ホワイト

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行×
      永久帯電防止
      金属検知器適用
      燃焼試験結果有無(難燃性)無(×)
      食品適合 FDA
      食品適合 EU適合
      その他の適合/承認厚生省告示370号適合

      技術データ

      ベルト厚さ1.4mm
      ベルト重量1.3kg/m2
      ナイフエッジ最小半径NAmm
      最小ドラム/プーリ径20mm
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径40mm
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%4.8N/mm
      単位巾当り許容引張強さ8.5N/mm
      許容温度 連続使用最低-40℃
      最高 +80℃
      クリーンラインに対する摩擦係数-[-]
      鋼製駆動プーリ上の摩擦係数0.15[-]
      ゴム貼り鋼製駆動プーリ上の摩擦係数0.35[-]
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]
      フェノール樹脂滑り台に対する摩擦係数0.20[-]
      ステンレス鋼板滑り台上の摩擦係数0.15[-]
      製造巾1,500 mm

      化学薬品耐性

      • 耐性特級:10(詳細はカタログを参照)
      • 備考:これらの表示は特性を保証するものではない。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      耐薬品性、高離型性、低温耐性に優れた新素材の食品ベルト。
      【特長】
      ・クリーンラインシリーズの中でも特に高い離型性を持つタイプ
      ・優れた離型性、加水分解耐性
      ・平滑で緻密なベルト表面でベルトに臭いが残ったり食品の味を損なわない
      【用途】
      ・冷却、一般搬送、検査/制御、包装、加工用、計量

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      19

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      クリーンラインベルト XJT-621-A1のレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q食品用とはどういう基準ですか?
      A
      あらゆるタイプの粘着性食品に対する優れた離形性を有し、また最新の洗浄剤に対する高い薬品耐性を兼ね備えています。当社ベルト製品は非常に優れた性能を備え、長寿命であるだけでなく、国内食品衛生法、EU(欧州規制)やFDA(米国食品医薬品局)といった基準にも完全適合しています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      クリーンラインベルト XJT-621-A1
      クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E-A1
      LOGISTAR Tailorbelt-U すべり・アキューム用途(カバー付き)
      LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)
      特殊搬送用途ベルト SL-S1239
      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-4EMDT
      メーカーハバジットハバジット三ツ星ベルト三ツ星ベルトバンドー化学ハバジット
      通常価格------
      通常出荷日9日目9日目6日目6日目9日目7日目〜
      特性食品適合食品適合食品適合 / ナイフエッジ / 滑り性 / 導電性食品適合 / 傾斜 / 導電性傾斜 / 耐熱食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状平織エンボスフラットフラット縦溝フラットフラット
      表面カバー材質ポリオレフィンポリオレフィンポリウレタンポリウレタンシリコンゴムポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガー階段突合せフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト