17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内

      クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E-A1

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:9日目

      耐薬品性、高離型性、低温耐性に優れた新素材の食品ベルト。【特長】・優れた離型性、加水分解耐性。・平滑で...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品概要

      製品グループTPO 搬送/加工用ベルト
      製品サブグループクリーンライン
      適合産業分野製パン (ビスケット/クッキー);製パン (食パン); チーズ製造;チョコレート/菓子類製造;魚肉加工;食品直搬送;食肉;鶏肉;野菜加工
      搬送方法水平;上昇傾斜
       

      製品構造拡大図

      CNB-5E-A1 製品構造拡大図

      製品構造

      1搬送側(材質)ハビレン
      1搬送側(表面)平滑
      1搬送側(付着性)非付着性
      1搬送側(色調)ホワイト
      2心体層(材質)ポリエステル織布(PET)
      -プライ数2
      3走行側/プーリ側(材質)ポリエステル織布(PET)
      3走行側/プーリ側(表面)含浸織布
      3走行側/プーリ側(色調)ホワイト

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行×
      低騒音性×
      帯電防止機能
      金属検知器適用
      難燃性×
      食品適合 FDA○、21CFR parts 170-199準拠
      食品適合 USDA無効
      食品適合 EU○、Regulation (EC) No.1935/2004および改訂Regulation (EU) No 10/2011準拠

      技術情報

      ベルト厚さ1.4 mm0.06 in
      ベルト重量1.3 kg/m20.27 lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径NA mmNA in.
      最小ドラム/プーリ径20 mm0.8 in.
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径40 mm1.6 in
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      4.8 N/mm27 lbs./in
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO21181)
      3.4 N/mm19 lbs./in
      単位巾当り許容引張強さ8.5 N/mm49 lbs./in.
      許容温度 連続使用最低 -40℃
      最高 +80℃
      最低 -40゜F
      最高 +176゜F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾2,400 mm94 in.
      • ※ 数値はいずれも標準条件(23度 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      耐薬品性、高離型性、低温耐性に優れた新素材の食品ベルト。
      【特長】
      ・優れた離型性、加水分解耐性。
      ・平滑で緻密なベルト表面。
      ・ベルトに臭いが残ったり食品の味を損なわない。
      【用途】
      ・冷却ベルト、一般搬送用ベルト、検査/制御ベルト、計測/個別区分けベルト、包装ライン、加工用ベルト、移送ベルト、計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      12

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E-A1のレビュー
      5平均満足度:5.01件のレビュー
      食品搬送用ベルトとして使用
      5
      満足度:5.0
      塩素系消毒剤に耐性があることから使用、期待した耐性を有しています。最小プーリー径で使用するとエッジ部分の表面と心体が剥離...もっと読む
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q食品用とはどういう基準ですか?
      A
      あらゆるタイプの粘着性食品に対する優れた離形性を有し、また最新の洗浄剤に対する高い薬品耐性を兼ね備えています。当社ベルト製品は非常に優れた性能を備え、長寿命であるだけでなく、国内食品衛生法、EU(欧州規制)やFDA(米国食品医薬品局)といった基準にも完全適合しています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E-A1
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNI-5P
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日9日目9日目〜10日目10日目7日目〜7日目〜
      特性食品適合汎用 / 食品適合食品適合食品適合食品適合汎用
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラットフラット含浸織布
      表面カバー材質ポリオレフィンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリアミド
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー斜線
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング