メカニカル部品技術窓口
TPU 食品搬送/加工用ベルト、日本向けハイガード抗菌防カビベルト。【特長】・抗菌/防カビ。・優れた加...
詳細を確認
| 1 | 搬送側(材質) | 熱可塑性ポリウレタン(TPU) |
|---|---|---|
| 1 | 搬送側(表面) | 平滑 |
| 1 | 搬送側(付着性) | 付着性 |
| 1 | 搬送側(色調) | ホワイト |
| 2 | 心体層(材質) | ポリエステル織布(PET) |
| - | プライ数 | 2 |
| 3 | 走行側/プーリ側(材質) | ポリエステル織布(PET) |
| 3 | 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 3 | 走行側/プーリ側(色調) | ライトブルー |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | ○ |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | ○ |
| 低騒音性 | × |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | ○ |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | ○、21CFR parts 170-199準拠 |
| 食品適合 USDA | - |
| 食品適合 EU | × |
| その他の適合/承認 | 食品直接搬送用コンベヤベルトとしてEPA(米国環境保護局)で承認された抗菌剤を含む。 |
| ベルト厚さ | 1.3mm | 0.05in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 1.4kg/m2 | 0.29lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | 4mm | 0.16in. |
| 最小ドラム/プーリ径 | 15mm | 0.6in. |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 20mm | 0.8in. |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 6N/mm | 34lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 4.2N/mm | 24lbs./in. |
| 単位巾当り許容引張強さ | 10N/mm | 57lbs./in. |
| 許容温度 連続使用 | 最低-30℃ 最高 +100℃ | 最低-22°F 最高 +212°F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 2,400mm | 94in. |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
TPU 食品搬送/加工用ベルト、日本向けハイガード抗菌防カビベルト。
【特長】
・抗菌/防カビ。
・優れた加水分解耐性。
・低収縮。
【用途】
・製パン(ビスケット/クッキー)、製パン(食パン)、一般食品搬送/加工、食品直搬送等に使用。
・冷却ベルト、パン生地搬送、ケーキコーティングベルト、耐熱ベルト、送り込みベルト、送り出しベルト。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます