17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内
        • 8日以内

      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目~8日目

      TPU 食品搬送/加工用ベルト。【特長】・抗菌/防カビ。・優れた加水分解耐性。・低収縮。【用途】・製パ...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品概要

      • 搬送方法:下降傾斜;水平;上昇傾斜

      製品構造

      FMB-4EIWK+H15  製品構造拡大図

      拡大図

      搬送側(材質)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      搬送側(表面)艶無
      搬送側(付着性)付着性
      搬送側(色調)ホワイト
      心体層(材質)ポリエステル織布(PET)
      プライ数1
      走行側/プーリ側(材質)ポリエステル(PET)
      走行側/プーリ側(表面)含浸織布
      走行側/プーリ側(付着性)非付着性
      走行側/プーリ側(色調)ライトブルー

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ×
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行
      低騒音性×
      帯電防止機能
      金属検知器適用
      難燃性×
      食品適合 FDA○、21CFR parts 170-199準拠
      食品適合 USDA-
      食品適合 EU×
      その他の適合/承認食品直接搬送用コンベヤベルトとしてEPA(米国環境保護局)で承認された抗菌剤を含む。

      技術情報

      ベルト厚さ0.80mm0.03inch
      ベルト重量0.75kg/m20.154lb/sqft
      ナイフエッジ最小半径4mm0.157inch
      最小プーリ径(正屈曲、逆屈曲とも)15mm0.59inch
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      7.0N/mm40lbf/in
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      4.5N/mm26lbf/in
      単位巾当り許容引張強さ11N/mm63lbf/in
      許容温度 連続使用最低-30℃
      最高100℃
      最低-22°F
      最高212°F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20-
      製造巾2,600mm102.36inch
      • ※ 数値はいずれも標準条件(23度 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554) 標準ジョイント方式に基づいています。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      TPU 食品搬送/加工用ベルト。
      【特長】
      ・抗菌/防カビ。
      ・優れた加水分解耐性。
      ・低収縮。
      【用途】
      ・製パン(ビスケット/クッキー)、チョコレート/菓子類製造。
      ・一般食品搬送/加工、冷凍食品、包装に使用。
      ・冷却ベルト、搬出ベルト、食品の加工搬送、計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      1

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15のレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q抗菌/防カビ性能とは?
      A
      食品業界用に設計されたこの食品搬送・加工ベルトには、ベルト表面に付着した腐敗性微生物の繁殖を抑制する抗菌添加剤が含まれています。この抗菌添加剤は、洗浄が困難な場所においてもその効果を発揮します。また、搬送物の味を損なうこともありません。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15
      ハイガード抗菌防カビベルト FAB-5EIWH+H15
      ハイガード抗菌防カビベルト
      ハイガード抗菌防カビベルト F-5EXWT+H15
      ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜10日目
      特性食品適合食品適合抗菌/防カビ抗菌/防カビ食品適合食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラットフラットフラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング