17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内
        • 8日以内

      ハイガード抗菌防カビベルト

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目~8日目

      日本向けのハイガード抗菌防カビベルト。【特長】・TPU食品搬送の加工用ベルト。・抗菌/防カビ性に優れて...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品構造(拡大図)

      製品構造(拡大図)

      製品構造/設計

      1 搬送側(材質):熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      1 搬送側(表面):平滑
      1 搬送側(付着性):中度付着性
      1 搬送側(色調):ホワイト
      2 心体層(材質):ポリエステル織布(PET)
      2 プライ数:2
      3 走行側/プーリ側(材質):ポリエステル織布(PET)
      3 走行側/プーリ側(表面):含浸織布
      3 走行側/プーリ側(色調):ライトブルー

      概要

      • 適合産業分野:製パン(ビスケット/クッキー)、製パン(食パン)、 チーズ製造、チョコレート/菓子、類製造、魚肉加工、食品直搬送、食肉、鶏肉、野菜加工
      • 適合用途:冷却ベルト、排出ベルト、送り込みベルト、検査/制御ベルト、包装ライン、加工用ベルト、移送ベルト、計量ベルト、一般搬送用ベルト、計測/個別区分けベルト
      • 搬送方法:水平、上昇傾斜

      製品特性

      • スベリ台使用:○
      • キャリヤローラ:○
      • トラフ搬送:×
      • カーブ搬送:×
      • ナイフエッジ走行:○
      • 低騒音性:×
      • 帯電防止機能:○
      • 金属検知器適用:○
      • 難燃性:×
      • 食品適合 FDA:○、21CFR parts 170-199準拠。
      • 食品適合 USDA:無効
      • 食品適合 EU:×
      • その他の適合/承認:食品直接搬送用コンベヤベルトとしてEPA(米国環境保護局)で承認された抗菌剤を含む。

      技術情報

      ベルト厚さ1.5mm0.06in.
      ベルト重量1.7kg/m20.35lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径4mm0.16in.
      最小ドラム/プーリ径20mm0.8in.
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径32mm1.3in.
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/ENISO21181)
      9.5N/mm54lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO21181)
      6.5N/mm37lbs./in.
      単位巾当り許容引張強さ13N/mm74lbs./in.
      許容温度 連続使用最低 -30℃
      最高 +80℃
      最低 -22°F
      最高 +176°F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾2,400mm94in.

      数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいています。

      注意・禁止事項

      使用上の注意

      • 取付け/取扱い要領:初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。
      • 制約:ハイガードの設計は、米国と日本の規格に適合しています。他の国で使用する場合、その国の条例に適合することを使用当事者で確実にして下さい。ハイガード抗菌食品搬送/加工用ベルトは微生物の繁殖を防止するための重要なステップです。ハバジットのハイガードベルトは通常の洗浄手順や衛生管理を不要とするものではありません。
      • この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています。
      • 機械メーカーまたは洗浄剤メーカーが指定した洗浄剤を使用してください。
      • 保管:日光・紫外線・粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      日本向けのハイガード抗菌防カビベルト。
      【特長】
      ・TPU食品搬送の加工用ベルト。
      ・抗菌/防カビ性に優れている。
      ・コストパフォーマンスおよび安全性に優れている。
      【用途】
      ・ビスケット、クッキー、食パン、 チーズ製造、 チョコレート、菓子類製造等の食品直搬送に利用可能。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      18

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハイガード抗菌防カビベルトのレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q抗菌/防カビ性能とは?
      A
      食品業界用に設計されたこの食品搬送・加工ベルトには、ベルト表面に付着した腐敗性微生物の繁殖を抑制する抗菌添加剤が含まれています。この抗菌添加剤は、洗浄が困難な場所においてもその効果を発揮します。また、搬送物の味を損なうこともありません。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハイガード抗菌防カビベルト
      ハイガード抗菌防カビベルト FAB-5EIWH+H15
      ハイガード抗菌防カビベルト F-5EXWT+H15
      ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15
      ママライン Tailorbelt-U 鏡面/低収縮/抗菌・防かび
      ママライン Tailorbelt-U 耐次亜塩素酸ナトリウム/抗菌・防かび/耐油
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジット三ツ星ベルト三ツ星ベルト
      通常価格------
      通常出荷日7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜6日目6日目
      特性抗菌/防カビ食品適合抗菌/防カビ食品適合食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性食品適合 / 抗菌/防カビ / ナイフエッジ / 導電性 / 耐油
      表面カバー色アイボリー
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラット鏡面フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー