メカニカル部品技術窓口
TPU食品搬送/加工用ベルトの日本向けハイガード抗菌防カビベルト。【特長】・抗菌/防カビ。・搬送方法:...
詳細を確認
拡大図
| 1 | 搬送側(材質) | 熱可塑性ポリウレタン(TPU) |
|---|---|---|
| 1 | 搬送側(表面) | 平滑 |
| 1 | 搬送側(付着性) | 中度付着性 |
| 1 | 搬送側(色調) | ホワイト |
| 2 | 心体層(材質) | ポリエステル織布(PET) |
| - | プライ数 | 2 |
| 3 | 走行側/プーリ側(材質) | ポリエステル織布(PET) |
| 3 | 走行側/プーリ側(表面) | 含浸織布 |
| 3 | 走行側/プーリ側(色調) | ライトブルー |
| スベリ台使用 | ○ |
|---|---|
| キャリヤローラ | ○ |
| トラフ搬送 | × |
| カーブ搬送 | × |
| ナイフエッジ走行 | ○ |
| 低騒音性 | × |
| 帯電防止機能 | ○ |
| 金属検知器適用 | ○ |
| 難燃性 | × |
| 食品適合 FDA | ○、21CFR parts 170-199準拠。 |
| 食品適合 USDA | 無効 |
| 食品適合 EU | × |
| その他の適合/承認 | 食品直接搬送用コンベヤベルトとしてEPA(米国環境保護局)で承認された抗菌剤を含む。 |

※材質TPUは熱可塑性ポリウレタンになります。
| ベルト厚さ | 1.2mm | 0.05in. |
|---|---|---|
| ベルト重量 | 1.3kg/m2 | 0.27lbs./sq.ft |
| ナイフエッジ最小半径 | 4mm | 0.16in. |
| 最小ドラム/プーリ径 | 15mm | 0.6in. |
| 逆屈曲がある場合の最小プーリ径 | 20mm | 0.8in. |
| 1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1% (静的値 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 9.5N/mm | 54lbs./in. |
| 1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1% (弛緩時 ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181) | 6.5N/mm | 37lbs./in. |
| 単位巾当り許容引張強さ | 8N/mm | 46lbs./in. |
| 許容温度 連続使用 | 最低-30℃ 最高+80℃ | 最低-22°F 最高+176°F |
| 防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数 | 0.20[-] | 0.2[-] |
| 製造巾 | 2,400mm | 94in. |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 8日目 |
TPU食品搬送/加工用ベルトの日本向けハイガード抗菌防カビベルト。
【特長】
・抗菌/防カビ。
・搬送方法:水平、上昇傾斜。
【用途】
・製パン(ビスケット/クッキー)、製パン(食パン)、チーズ製造、チョコレート/菓子類製造。
・魚肉加工、食品直搬送、食肉、鶏肉、野菜加工。
・冷却ベルト、排出ベルト、一般搬送用ベルト、送り込みベルト、検査/制御ベルト。
・計測/個別区分けベルト、包装ライン、加工用ベルト、移送ベルト、計量ベルト。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます