17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内
        • 8日以内

      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-6EHDT

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目~8日目

      汎用性に優れコストパフォーマンスの高いベルト。【特長】・耐摩耗性、縦方向の柔軟性と横方向の安定性を持つ...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品構造(拡大図)

      H-6EHDTの製品構造(拡大図)
       

      製品構造/設計

      • 搬送側(材質):熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      • 搬送側(表面):平滑
      • 搬送側(付着性):中度付着性
      • 搬送側(色調):ダークグリーン
      • 心体層(材質):ポリエステル(PET)
      • プライ数:2
      • 走行側/プーリ側(材質):ポリエステル織布(PET)
      • 走行側/プーリ側(表面):含浸織布
      • 走行側/プーリ側(色調):ライトグレー

      製品特性

      • スベリ台使用:○
      • キャリヤローラ:○
      • トラフ搬送:×
      • カーブ搬送:×
      • ナイフエッジ走行:×
      • 低騒音性:×
      • 帯電防止機能:○
      • 金属検知器適用:○
      • 難燃性 : UL 94HB 分類(米国)、HB=水平燃焼
      • 食品適合 FDA:無効
      • 食品適合 USDA:無効
      • 食品適合 EU:×
      • その他の適合/承認:厚生省告示370号適合

      技術データ

      ベルト厚さ1.7mm0.07in.
      ベルト重量1.7kg/m20.35lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径NA mmNAin.
      最小ドラム/プーリ径24mm0.9in.
      逆屈曲がある場合の最小プーリ径32mm1.3in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (静的値ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181)
      6N/mm34lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181)
      4.4N/mm25lbs./in.
      単位巾当り許容引張強さ10N/mm57lbs./in.
      許容温度 連続使用最低-30℃
      最高+80℃
      最低-22 ゜F
      最高+176 ゜F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾4,000mm157in.

      数値はいずれも標準条件(23℃相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づく。

      説明

      ※: 計算値ではありません。
      2):異なる被覆材(エラストマー、天然繊維、シリコン、その他)を含む製品は2002/72/EC条例に適合していません。
      3):表面性状。加工面における算術平均粗さRa(JIS B0601/ISO 4287に準拠)
      8):走行/プーリ側の摩擦係数が高いため滑り台上での使用は制限があります。
      (German federal institute for risk assessment(Bundesinstitut fuer Risikobewertung)

      注意・禁止事項

      • 取付け/取扱い要領:初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。
      • 制約:ベルトが高温になると繊維や埃が付着します。高周波(HF)システムを使っている場合はベルト温度を確認して下さい。高温多湿用途には適していません。この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気 - ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことが前提。

      保管

      日光、紫外線、粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      汎用性に優れコストパフォーマンスの高いベルト。
      【特長】
      ・耐摩耗性、縦方向の柔軟性と横方向の安定性を持つ
      ・耐油性あり
      ・搬送方法:水平、上昇傾斜
      【用途】
      ・包装ライン、加工用ベルト、Z-コンベヤ

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      44

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-6EHDTのレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q許容引張強度とは?
      A
      1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-6EHDT
      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-4EMDT
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-8E 14
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNI-5P
      ハバフロー高性能コンベヤベルト XVT-952
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日7日目〜7日目〜9日目〜9日目7日目〜7日目〜
      特性汎用 / 食品適合食品適合汎用 / 食品適合汎用 / 食品適合汎用汎用 / 食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラット含浸織布フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリアミドポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガー斜線フィンガー

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト