17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 7日以内
        • 8日以内

      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-4EMDT

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:7日目~8日目

      汎用性に優れコストパフォーマンスの高いベルト。【特長】・耐摩耗性、縦方向に柔軟性を持つ・搬送方法:水平...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品構造(拡大図)

      H-4EMDTの製品構造(拡大図)


      製品構造/設計


      製品特性

      蛇行レス桟(プロファイル)規格表


      ※材質TPUは熱可塑性ポリウレタンになります。

      技術データ

      ベルト厚さ0.9mm0.04in.
      ベルト重量1.0kg/m20.2lbs./sq.ft
      ナイフエッジ最小半径4mm0.16in.
      最小プーリ径(正屈曲、逆屈曲とも)15mm0.6in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (静的値ハバジット規格SOP3-064)
      5N/mm29lbs./in.
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時ハバジット規格SOP3-155/EN ISO 21181)
      3.5N/mm20lbs./in.
      単位巾当り許容引要強さ8N/mm46lbs./in.
      許容温度 連続使用最低-30℃
      最高+80℃
      最低-22゜F
      最高+176゜F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20[-]0.2[-]
      製造巾2,400mm94in.

      数値はいずれも標準条件(23℃相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づく。

      注意・禁止事項

      • 取付け/取扱い要領:初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい。ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい。
      • 制約:この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気 - ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことが前提。

      保管

      • 日光、紫外線、粉塵や汚れからベルトを保護してください。予備ベルトは涼しい乾燥した場所に保管し、出来るだけ運搬時に使用した梱包箱を使用してください。

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      7日目
      -
      ( - )
      8日目

      詳細情報

      基本情報

      汎用性に優れコストパフォーマンスの高いベルト。
      【特長】
      ・耐摩耗性、縦方向に柔軟性を持つ
      ・搬送方法:水平
      【用途】
      ・ラインベルト、ミニコンベヤベルト、計量ベルト

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      42

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-4EMDTのレビュー
      4.6平均満足度:4.63件のレビュー
      社内設備
      5
      満足度:5.0
      この商品は社内で使用していたものに不具合が生じてしまいましたので、交換用に購入しました。全く同じものを使用しましたので、...もっと読む
      0人が参考にしています。
      プレス機のコンベヤーベルトとして使用
      5
      満足度:5.0
      担当者よりいくつかあるコンベヤーベルトの中でもこの商品が仕様に適していると注文しております。
      0人が参考にしています。
      コンベヤベルト
      4
      満足度:4.0
      この商品は、自社内の既設のコンベヤのベルトが老朽化したのでその交換品としました。コンベヤで運ぶのは自社製品である成形品に...もっと読む
      0人が参考にしています。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q許容引張強度とは?
      A
      1%伸ばすのに必要な引張強度(k1%静的値)により未接着ベルトの場合0.4%、接着ベルトの場合0.2%としています。いずれも標準条件(23℃、湿度50%)における概略値です。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-4EMDT
      ハバフロー高性能コンベヤベルト H-6EHDT
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-8E 14
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNI-5P
      ハバフロー高性能コンベヤベルト XVT-952
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日7日目〜7日目〜9日目〜9日目7日目〜7日目〜
      特性食品適合汎用 / 食品適合汎用 / 食品適合汎用 / 食品適合汎用汎用 / 食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラット含浸織布フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリアミドポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガー斜線フィンガー