17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト幅(mm)

    ~mm
      [10-600/1mm単位]
    • ベルト周長(mm)

      ~mm
        [690-9999/1mm単位]
      • 蛇行レス桟

        ~mm
      • タイプ

      • 出荷日

        • すべて
        • 9日以内

      ハバフロー食品コンベヤベルト FMB-5EMWT-W2

      通常単価(税別)
      -
      税込単価
      -
      通常出荷日:9日目

      汎用性の高い食品用エコノミータイプのコンベヤベルト。【特長】・優れた離型性。・平滑で緻密なベルト表面。...

      詳細を確認
      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
      未確定:候補が2型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      製品仕様

      製品概要

      • 適合産業分野:製パン (ビスケット/クッキー)、 製パン (食パン)、 チョコレート/菓子類製造、 惣菜、 冷凍食品、
        パスタ、 ペストリー、 ピザ、 食品包装ライン、 即席食品

      製品構造(拡大図)

      製品構造図
       

      製品構造/設計

      搬送側(材質)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
      搬送側(表面)艶無
      搬送側(付着性)中度付着性
      搬送側(色調)ホワイト
      心体層(材質)ポリエステル(PET)
      プライ数2
      走行側/プーリ側(材質)ポリエステル(PET)
      走行側/プーリ側(表面)含浸織布
      走行側/プーリ側(付着性)非付着性
      走行側/プーリ側(色調)ホワイト

      製品特性

      スベリ台使用
      キャリヤローラ
      トラフ搬送×
      カーブ搬送×
      ナイフエッジ走行
      低騒音性×
      帯電防止機能
      金属検知器適用
      難燃性×

      技術情報

      ベルト厚さ1.25mm0.05inch
      ベルト重量1.4kg/m20.287lb/sqft
      ナイフエッジ最小半径2mm0.079inch
      最小プーリ径(正屈曲、逆屈曲とも)15mm0.59inch
      1%伸ばすに要する単位巾当り張力K1%
      (静的値ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      8.0N/mm46lbf/in
      1%伸ばすに要する単位幅当り張力k1%
      (弛緩時ハバジット規格 SOP3-155/EN ISO 21181)
      6.0N/mm34lbf/in
      単位巾当り許容引張強さ15N/mm86lbf/in
      許容温度 連続使用最低-30℃
      最高100℃
      最低-22゜F
      最高212゜F
      防錆処理鋼板滑り台上の摩擦係数0.20 
      製造巾4,000mm157.48inch

      数値はいずれも標準条件(23℃ 相対湿度50%)における概略値を示しており(DIN 50005/ISO 554)標準ジョイント方式に基づいている。

      注意・禁止事項

      取付け/取扱い要領初期張率(ε)は0.3%以下にしないで下さい;ベルトを緩めて取り付け全負荷状態で完全にベルトが走行する迄テンションを調節して下さい
      制約高周波(HF)システムを使っている場合はベルト温度を確認して下さい;高温多湿且つ油/グリースで汚れた環境には不適切です;機械メーカーまたは洗浄剤メーカーが指定した洗浄剤を使用してください;この製品はATEX指令(爆発性の雰囲気-ATEX95基準またはEU条例94/9)に基づいたテストをまだ行っていないためそれぞれの環境でユーザが分析を行うことを前提としています

      型番リスト

      表示件数

      ベルト幅

      (mm)

      ベルト周長

      (mm)

      蛇行レス桟

      RoHS?最小発注数量
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      なし
      10
      1個
      10 ~ 600
      690 ~ 9999
      5MG / 5W-2 / 7MG / 10MW / 10MWL / 10SWL / OH
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      9日目
      -
      ( - )
      9日目

      詳細情報

      基本情報

      汎用性の高い食品用エコノミータイプのコンベヤベルト。
      【特長】
      ・優れた離型性。
      ・平滑で緻密なベルト表面。
      ・帯電防止機能付き。
      ・ベルトに臭いが残ったり食品の味を損なわない。
      ・搬送方法:水平、上昇傾斜。
      【用途】
      ・冷却ベルト、排出ベルト、一般搬送用ベルト、送り込みベルト、検査/制御ベルト。
      ・計測/個別区分けベルト、包装ライン、加工用ベルト、移送ベルト、計量ベルト。

      ご注意

      • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。

      カタログ

      • 蛇行レス桟をご指定された場合、ベルト幅に対して中央1箇所になります。

      1

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      ハバフロー食品コンベヤベルト FMB-5EMWT-W2のレビュー
      この商品のレビューはありません

      よくあるご質問(FAQ)

      Q食品用とはどういう基準ですか?
      A
      あらゆるタイプの粘着性食品に対する優れた離形性を有し、また最新の洗浄剤に対する高い薬品耐性を兼ね備えています。当社ベルト製品は非常に優れた性能を備え、長寿命であるだけでなく、国内食品衛生法、EU(欧州規制)やFDA(米国食品医薬品局)といった基準にも完全適合しています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      ハバフロー食品コンベヤベルト FMB-5EMWT-W2
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E
      ハイガード抗菌防カビベルト F-5EXWT+H15
      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FNB-5E
      ハバフロー食品コンベヤベルト FNT-5MRWH-P1
      ハバフロー高性能コンベヤベルト HNB-5E 14
      メーカーハバジットハバジットハバジットハバジットハバジットハバジット
      通常価格------
      通常出荷日9日目10日目7日目〜10日目9日目9日目〜
      特性食品適合食品適合抗菌/防カビ食品適合食品適合汎用 / 食品適合
      表面カバー色
      表面カバー形状フラットフラットフラットフラット織布フラット
      表面カバー材質ポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリウレタンポリアミド/綿 混合ポリウレタン
      エンドレス加工フィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガーフィンガー
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング