17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 寸法 W(mm)

    ~mm
  • 寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L3(mm)

    ~mm
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 9日以内

コンパクトロープ防振器

通常単価(税別)
4,2087,763
税込単価
4,6298,539
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ワイヤーロープのフリクションを応用した軽荷重対応の小型振動、衝撃吸収器。【特長】・大きな減衰力がありま...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CR1~CR3の外形図

CR1~CR3

CR4~CR6の外形図

CR4~CR6

製品仕様

  • 使用温度範囲:-100~+260℃

規格表

型番H寸法
(mm)
W寸法
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
ねじサイズ最大積載荷重(N)バネ定数振動時
(kN/m)
バネ定数衝撃時
(kN/m)
CR1-100-DM171911.216.39.7M33.33.91.9
CR1-200-DM19202.42.81.2
CR1-300-DM23231.81.750.61
CR1-400-DM26261.31.310.39
CR2-100-DM162011.216.39.7M312116.1
CR2-200-DM19219.38.84
CR2-300-DM23246.75.31.9
CR2-400-DM27274.93.51.2
CR3-100-DM192212.719.39.7M3292412
CR3-200-DM232422126.1
CR3-300-DM2727188.43.5
CR3-400-DM3330115.81.9
CR4-100-DM424725.43427.9M624125.8
CR4-200-DM53541862.5
CR4-300-DM6059134.41.6
CR4-400-DM75686.72.20.7
CR5-100-DM414825.435.127.9M6802211
CR5-200-DM535438114.4
CR5-300-DM6059277.93.2
CR5-400-DM7667164.41.4
CR6-100-DM475425.435.827.9M61423216
CR6-200-DM555993209.6
CR6-300-DM646467155.3
CR6-400-DM7973367.92.6
  • 最大積載荷重・バネ定数は圧縮時の値です。

注意・禁止事項

  • 引張り方向ではご使用できません。
  • 共振点・共振付近でのご使用は機器の破損が考えられるため推奨致しません。
  • 地震における減衰は期待できませんので、ご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

寸法 W

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 L2

(mm)

寸法 L3

(mm)

最大荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
M3
17
19
11.2
16.3
9.7
3.3
10
3個
M3
26
26
11.2
16.3
9.7
1.3
10
3個
M3
19
21
11.2
16.3
9.7
9.3
10
2個
M3
23
24
11.2
16.3
9.7
6.7
10
2個
M3
27
27
11.2
16.3
9.7
4.9
10
2個
M3
19
22
12.7
19.3
9.7
29
10
2個
M3
23
24
12.7
19.3
9.7
22
10
2個
M3
27
27
12.7
19.3
9.7
18
10
2個
M3
33
30
12.7
19.3
9.7
11
10
2個
M6
42
47
25.4
34
27.9
24
10
2個
M6
53
54
25.4
34
27.9
18
10
2個
M6
60
59
25.4
34
27.9
13
10
2個
M6
41
48
25.4
35.1
27.9
80
10
2個
M6
53
54
25.4
35.1
27.9
38
10
2個
M6
60
59
25.4
35.1
27.9
27
10
2個
M6
79
73
25.4
35.8
27.9
36
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,208
( 4,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,208
( 4,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,696
( 5,166 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,396
( 4,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,396
( 4,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,677
( 5,145 )
5日目
4,677
( 5,145 )
5日目
4,677
( 5,145 )
5日目
4,994
( 5,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,267
( 6,894 )
5日目
6,267
( 6,894 )
5日目
6,267
( 6,894 )
5日目
6,828
( 7,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,828
( 7,511 )
5日目
6,828
( 7,511 )
5日目
7,763
( 8,539 )
9日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープのフリクションを応用した軽荷重対応の小型振動、衝撃吸収器。
【特長】
・大きな減衰力があります。車のサスペンションの様に、スプリングとショックアブソーバの機能を持ち合わせていると考えて下さい
・3軸(x.y.z)方向の衝撃吸収と防振が可能です。大きな変形を利用して、衝撃から機械を守ります。数百グラムから数トンまでの重量に対応し、取付け方法も、色々可能です
・使用環境を選びません。耐環境性、耐薬品性に優れており、また、クリーンルームなどでも使用されております
・ワイヤーロープはステンレス、固定バーはアルミニウムで出来ており耐食性に優れている
【用途】
・精密機器、ハードディスクドライブ、通信機器パッケージに
・オーディオ機器、電子設備、セキュリティーカメラ、医療機器などに

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトロープ防振器のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品付帯部品として使用
5
満足度:5.0
装置セットメーカーへ供給する当社請負パーツの干渉懸念部位各所に対し、防振用途で使用しています。小型且つシンプルな構造で様...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q設置方式について
A
圧縮設置以外にも傾斜設置、ロール設置も可能ですが耐荷重は異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトロープ防振器
防振ゲルブシュ
アジャスタパッド 防振タイプ
防振ゴム ステッピングモーターマウント
防振ゴム(グロメット)
防振フット(軽量型)
メーカーエニダインミスミミスミNOKNOKナベヤ
通常価格4,208-906 -1,132 -974 -378 -605 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類ワイヤーロープ防振器防振ブッシュ-防振マウント・空気ばね防振ブッシュ防振マウント・空気ばね
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300-~300~300~300
接続形状両端めねじ通し穴-通し穴通し穴片端おねじ

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング