メカニカル部品技術窓口
ショックアブソーバの偏角度使用時の短寿命低減のアダプタ。【特長】・回転衝突時にショックアブソーバの横負...
詳細を確認
| 適用ショックアブソーバ | 型式 | C (mm) |
|---|---|---|
| OEM0.1Mシリーズ | SLA-M10×1.0 | 73 |
| ECO10MFシリーズ | SLA-M10×1.0 | 70 |
| TK21-□Mシリーズ | SLA-M10×1.0 | 51 |
| TK21-□MBシリーズ | SLA-M10×1.0 | 59 |
| OEM0.15Mシリーズ | SLA-M12×1.0 | 104 |
| ECO15MFシリーズ | SLA-M12×1.0 | 85 |
| OEM0.25Mシリーズ | SLA-M14×1.5-S10 | 108 |
| ECO25MCシリーズ | SLA-M14×1.5-S16 | 130 |
| OEM0.35Mシリーズ | SLA-M16×1.5 | 130 |
| OEM0.5Mシリーズ | SLA-M20×1.5 | 130 |
| OEM1.0MFシリーズ | SLA-M25×1.5 | 177 |
| ECO100MFシリーズ | SLA-M25×1.5 | 176 |
| 型番 | 内径ねじ | 外径ネジ | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | ボタン材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA-M10×1.0 | M10×1.0 | M16×1.5 | 7 | 10 | 8 | 2 | φ7.5 | 13 | 21.9 | 19 | 6 | 樹脂 |
| SLA-M12×1.0 | M12×1.0 | M18×1.5 | 10 | 38 | 10 | 3 | φ9.5 | 14 | 24.2 | 21 | 5 | 樹脂 |
| SLA-M14×1.5-S10 | M14×1.5 | M22×1.5 | 10 | 47 | 10 | 5 | φ11 | 19 | 27.7 | 24 | 7 | 樹脂 |
| SLA-M14×1.5-S16 | M14×1.5 | M22×1.5 | 10 | 47 | 10 | 5 | φ11 | 19 | 27.7 | 24 | 7 | スチール |
| SLA-M16×1.5 | M16×1.5 | M22×1.5 | 12 | 48 | 10 | 5 | φ12 | 19 | 27.7 | 24 | 7 | 樹脂 |
| SLA-M20×1.5 | M20×1.5 | M27×1.5 | 12 | 54 | 10 | 5 | φ14 | 24 | 37 | 32 | 10 | スチール |
| SLA-M25×1.5 | M25×1.5 | M36×1.5 | 25 | 74 | 15 | 9 | φ18 | 31 | 47.3 | 41 | 10 | スチール |

偏角度アダプタ本体の部分で取り付けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,564円 ( 2,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,677円 ( 2,945円 ) | 5日目 |
2,945円 ( 3,240円 ) | 28日目 |
4,468円 ( 4,915円 ) | 5日目 |
3,551円 ( 3,906円 ) | 5日目 |
7,249円 ( 7,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,729円 ( 11,802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ショックアブソーバの偏角度使用時の短寿命低減のアダプタ。
【特長】
・回転衝突時にショックアブソーバの横負荷を低減させて、寿命を延ばすことが可能。
・ショックアブソーバの偏角度は最大±5度のところ、本品使用で10度まで使用可能。
【用途】
・旋回衝突でピストンロッドの曲りによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減のために。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ用ストッパナット
4.7通常価格(税別):187円~

ミスミ
ショックアブソーバ用偏角度アダプタ 調整・固定タイプ用
4.3通常価格(税別):1,707円~

不二ラテックス
ストッパーナット OP-020PB
0通常価格(税別):258円~

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010XB
0通常価格(税別):1,997円

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ フート金具
0通常価格(税別):784円~

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010GB
0通常価格(税別):6,689円

不二ラテックス
偏角度アダプター OP-010RB
0通常価格(税別):1,797円

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~