17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付ねじの呼び【M】

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

長方形フランジ

通常単価(税別)
3,0649,903
税込単価
3,37010,893
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【特長】・大型ショックアブ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RF-M42×1.5/RF-M45×1.5/RF-M64×2.0/RF-M85×2.0

長方形フランジ 外形図

RF-M33×1.5/RF-M36×1.5

長方形フランジ 外形図2

製品仕様

※ボルト類は付属しておりません。
※固定スリットは、4ヵ所のFCにボルト(非付属品)で締め付けると、ねじピッチが狭くなることで、ショックアブソーバの回転が抑制されます。

型番適応型番
(シリーズ名)
FC
(mm)
FH
(mm)
RD
(mm)
RE
(mm)
SA
(mm)
SB
(mm)
推奨取付ボルト質量
(g)
材質表面処理
RF-M33×1.5ECO 120M/220M5.59.541.350.344.528.6-30アルミニウムアルマイト
(シルバー色)
RF-M36×1.5ECO 125M/225M5.59.541.350.844.528.6-30
RF-M42×1.5(LR)OEMXT1.5M8.612.760.57657.241.4M8260鋼材黒染め
(黒色)
RF-M45×1.5PMXT1500M8.612.760.576.257.241.4M8255
RF-M64×2.0PMXT2000M
(LR)OEMXT2.0M
11.016.090.011090.070.0M10800
RF-M85×2.0OEM3.0M13.519.1101.6127101.676.2M121,040

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

取付ねじの呼び【M】

取付ねじ呼び M

RoHS?最小発注数量
33
M33
10
3個
36
M36
10
3個
42
M42
10
3個
45
M45
10
3個
64
M64
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,064
( 3,370 )
3日目
3,614
( 3,975 )
3日目
4,705
( 5,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,056
( 4,462 )
5日目
9,903
( 10,893 )
3日目

詳細情報

基本情報

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・大型ショックアブソーバの取付を容易にさせます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長方形フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長方形フランジ
長方形フランジ OP-040 M42RF
正方形フランジ OP-040RB
正方形フランジ OP-040KB
正方形フランジ OP-040PB
正方形フランジ OP-040GB
メーカーエニダイン不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格3,064-4,5971,2971,1971,1972,197
通常出荷日在庫品1日目〜9日目9日目9日目9日目9日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング