17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最大吸収エネルギ(J)

    ~mm
  • 最大衝突速度(m/s)

    ~mm
  • 等価質量(kgf)

    ~mm
  • 最大衝撃力(N)

    ~mm
  • 復帰用スプリング力(N)

    ~mm
  • 最大使用サイクル(cycle/min)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 時間あたり最大吸収エネルギ(J/min)

    ~mm
  • 全長 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ

通常単価(税別)
37,64440,338
税込単価
41,40844,372
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

オリフィス調整型の大型ショックアブソーバ(M42)。【特長】・中荷重以上の衝突物に対応・LROEMXT...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

調整型 大型シリーズ (LR)OEMXT1.5M/2.0M シリーズ外形図

(1)調整ダイヤル

(LR)OEMXT1.5M/2.0M シリーズ外形図

調整型 大型シリーズ OEM3.0M/4.0M シリーズ外形図

(1)調整ダイヤル

OEM3.0M/4.0M シリーズ外形図

規格表

型 式A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
F
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
WF
(mm)
WL
(mm)
P
(mm)
質量
(kg)
OEMXT1.5M×114416258M42×1.5133844923240.319.11.2
OEMXT1.5M×2195213118451.7
OEMXT1.5M×3246264143572.1
OEMXT2.0M×222624377M64×2.01950571405161.53.6
OEMXT2.0M×4328345191764.9
OEMXT2.0M×64564736060241766.4
OEM3.0M×224526598M85×2.02269761405851387.0
OEM3.0M×3.5323343180719.1
OEM3.0M×539941921710.9
OEM3.0M×6.5494514818125613.6
OEM4.0M×2313335127M115×2.035889520374.08015.0
OEM4.0M×441443625410518.2
OEM4.0M×651653930810820.0
OEM4.0M×864366635430.0
OEM4.0M×1074576740733.0
LROEMXT1.5M×114416258M42×1.5133844923240.319.11.2
LROEMXT1.5M×2195213118451.7
LROEMXT2.0M×222624377M64×2.01950571405161.52.1

※A1とφE1はオプションのウレタンキャップを取付けた時の寸法

型 式(S)
ストローク
(mm)
(V)
衝突速度
範囲
(m/s)
(ET)
最大吸収
エネルギ
(J)
(ETC)
時間あたり
最大吸収
エネルギ
(J/Hr)
(FP)
最大
衝撃力
(N)
復帰用
スプリング力
(FD)
最大
推進力
(N)
伸長
(N)
圧縮
(N)
OEMXT1.5M×1250.3~3.5425126,00020,00049682,890
OEMXT1.5M×250850167,00080
OEMXT1.5M×3751,300201,00040100
OEMXT2.0M×2502,260271,00051,000761556,660
OEMXT2.0M×41004,520362,00069160
OEMXT2.0M×61506,780421,00090285
OEM3.0M×2500.3~4.32,300372,00067,00011019612,000
OEM3.0M×3.5904,000652,000
OEM3.0M×51255,700933,00070
OEM3.0M×6.51657,3001,215,000120330
OEM4.0M×2503,8001,504,000111,00022529021,000
OEM4.0M×41007,7001,810,000156
OEM4.0M×615011,5002,102,000134310
OEM4.0M×820015,4002,407,000180355
OEM4.0M×1025019,2002,712,000134
LROEMXT1.5M×1250.08~1.3425126,00020,00049686,660
LROEMXT1.5M×250850167,00080
LROEMXT2.0M×2500.08~0.82,260271,00051,0007615517,760

※並列使用(2個以上)で使用する場合の最低衝突速度は0.8m/s 以上、 LROEMXT シリーズは0.3m/s 以上。
※吸収エネルギーが最大吸収エネルギーの5%以下の場合は、1 ランク小さい型式に変更して下さい。
※吸収エネルギーが最大吸収エネルギーの70%以下で使用ください。耐久性を求める場合は55%以下で使用ください。

商品特長詳細

調整方法

※締め過ぎにご注意ください。

調整型 大型シリーズ (LR)OEMXT シリーズ調整方法

(LR)OEMXT シリーズ
レンチサイズ1.27mm(付属される)

360°回転
0=高速
8=低速

調整型 大型シリーズ OEMシリーズ調整方法

OEM 3.0M レンチサイズ
1/16インチ(付属される)
OEM 4.0M レンチサイズ
3/32インチ(付属される)

180°回転
0=高速
8=低速

性能・試験情報

調整目盛設定グラフ

調整型 大型シリーズ 調整目盛設定グラフ

 

※ 設定目盛は、最大吸収エネルギの時を表しており目安として下さい。
※ 黒線又は青線より左下の範囲で使用ください。
※ 衝突速度が0.3m/s 以下の場合、低速仕様のLROEMを使用ください。
※ 設定目盛りを7以上で使用される場合、衝撃力が増大のため速度オーバーに注意ください。
※ 衝突速度は、エアシリンダの場合は平均速度の2倍、油圧シリンダの場合は1.5倍、電動モータ起動走行の場合は2.5倍、電動モータギア走行の場合は1.2倍として下さい。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ストローク S

(mm)

最大吸収エネルギ

(J)

最大衝突速度

(m/s)

等価質量

(kgf)

最大衝撃力

(N)

復帰用スプリング力

(N)

最大使用サイクル

(cycle/min)

外径 D

(φ)

時間あたり最大吸収エネルギ

(J/min)

全長 A

(mm)

RoHS?最小発注数量
42
25
425
3.5
9000
20000
68
4
58
2100
144
10
1個
42
50
850
3.5
18000
20000
80
3
58
2783
195
10
1個
42
75
1300
3.5
27000
20000
100
2
58
3350
246
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,644
( 41,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,991
( 42,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,338
( 44,372 )
3日目

詳細情報

基本情報

オリフィス調整型の大型ショックアブソーバ(M42)。
【特長】
・中荷重以上の衝突物に対応
・LROEMXTシリーズは0.08m/sの低速にも対応
・クレビスマウントタイプも選べる。豊富なオプションパーツ
・入力条件が変わっても、エネルギー容量と速度範囲、推進力範囲内であれば理想の衝撃吸収が得られる
【用途】
・衝突速度、設計条件がはっきりしない場合に
・各種搬送ラインに使用し搬送速度の減速、機器保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズ選定について教えてください。
A
使用回数が進むにつれ、内部作動油の減少、内部部品の摩耗や劣化により能力が低下します。これを考慮し最大吸収エネルギーに対し30%以上余裕のあるサイズを選定してください。またご使用するエネルギーが最大吸収エネルギーの5%より小さい場合は機種をひとクラス下げて選定してください。
Qオプション品の付属品について教えてください。
A
正方形フランジ、長方形フランジ、フットマウントにはボルトが付属しません。また、ロックカラーには専用締付工具は付属しません。お客様にてご用意お願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ 調整型 大型シリーズ
FSシリーズ
FA-0806シリーズ
PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)標準タイプ
FVシリーズ ショートストロークタイプ
ショートタイプショックアブソーバ RBQシリーズ
メーカーエニダイン不二ラテックス不二ラテックス鍋屋バイテック不二ラテックスSMC
通常価格37,644-5,997 -4,997 -25,6284,997 -4,483 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類調整式調整式調整式固定式固定式固定式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチールステンレスステンレススチール圧延鋼材
最小衝突速度(m/s)0.30.30.30.10.30.05
許容偏角度(deg)52.5±2.522.55
よく一緒に購入される商品

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング