17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ローラ種類

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • トラック負荷容量(kN)

    ~mm
  • 最大許容荷重(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 18日以内

簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

通常単価(税別)
1,2574,821
税込単価
1,3835,303
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・取付けの簡素化を図るために、スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。・スタッ...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形 外形図

製品仕様

オプション仕様記号
ころの案内方式ケージ付無記号
材質炭素鋼無記号
シールシール付無記号
外輪形状円筒外輪無記号
球面外輪R

規格表

簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形 規格表

注)※限界回転数はシール付きグリース潤滑に適用します。
CF-SFU形は止め栓を取付けた状態で納入されます。

注意・禁止事項

CF-SFU形はUU記号無しでも製品はUUシール付きとなります。

型番リスト

表示件数

ローラ種類

外径 D

(mm)

幅 C

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

トラック負荷容量

(kN)

最大許容荷重

(kN)

最小発注数量
円筒外輪
16
11
3.59
3.58
3.43
2.11
1個
球面外輪
16
11
3.59
3.58
1.08
2.11
1個
円筒外輪
19
11
4.17
4.65
4.02
4.73
1個
球面外輪
19
11
4.17
4.65
1.37
4.73
1個
円筒外輪
22
12
5.33
6.78
4.7
5.81
1個
円筒外輪
26
12
5.33
6.78
5.49
5.81
1個
球面外輪
22
12
5.33
6.78
1.67
5.81
1個
円筒外輪
30
14
7.87
9.79
7.06
9.37
1個
円筒外輪
32
14
7.87
9.79
7.45
9.37
1個
球面外輪
30
14
7.87
9.79
2.45
9.37
1個
円筒外輪
35
18
12
18.3
11.2
17.3
1個
円筒外輪
40
20
14.7
25.2
14.4
26.1
1個
円筒外輪
52
24
20.7
34.8
23.2
32.1
1個
球面外輪
52
24
20.7
34.8
8.23
32.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,257
( 1,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,452
( 1,597 )
8日目
1,503
( 1,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
8日目
1,707
( 1,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,998
( 2,198 )
8日目
2,257
( 2,483 )
8日目
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,991
( 2,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
8日目
2,003
( 2,203 )
8日目
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,194
( 3,513 )
18日目
4,821
( 5,303 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けの簡素化を図るために、スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。
・スタッド締結スペースのない装置に最適です。
・CF-SFU形はシール付きのみご用意しています。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
簡易取付け形カムフォロア
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形
カムフォロアG
メーカーTHKミスミJMC(ジェイ・エム・シー)JMC(ジェイ・エム・シー)THK日本トムソン
通常価格1,257-1,070 -1,611 -1,270 -3,194 -1,030 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
材質スチールSUJ2SUJ2SUJ2スチールスチール
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
締結方式頭部六角穴付頭部六角穴付頭部六角穴付頭部六角穴付頭部六角穴付六角穴付
よく一緒に購入される商品

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング