17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ブロック形状

  • レール種類

  • 1軸に組合わせるLMブロックの個数

    ~mm
  • レール幅 W1(mm)

    ~mm
  • 取付高さ M(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
      [25-430/1mm単位]
    • 呼び型番

    • ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴径

      ~mm
    • レール取付穴ピッチ(mm)

      ~mm
    • レール取付穴径

      ~mm
    • ブロック外形寸法W(mm)

      ~mm
    • ブロック外形寸法L(mm)

      ~mm
    • ブロック取付穴数(個)

      ~mm
    • 取付穴ねじ深さ(mm)

      ~mm
    • ブロック寸法L1(mm)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:3日目

    THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。SRSシリ...

    詳細を確認
    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
      (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
      必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    詳細を確認
    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    外形図

    SRS-M形

    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形 外形図

    SRS5形

    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形 外形図

    SRS7M、9XM、12M形

    製品仕様

    • LMブロック、LMレール、ボールの材質にステンレス鋼を使用しているので、耐食性、耐環境性に優れています。
    • 給脂以外の目的で給脂穴を使用すると破損の原因となります。

    SRS5、7形のLMブロック取付け時のボルト参考締付トルク

    呼び型番ねじの呼び型番ねじ深さ(mm)参考締付トルク(N・m)
    SRS5M21.50.4
    SRS7M22.30.4

    ※締付トルク以上で締め付けてしまうと精度に影響を及ぼします。必ず規定値の締付トルク以下で締め付けてください。

    規格表

    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形 規格表

    注1)長さ* 長さMaxは、LMレールの標準最大長さを示します。

    • 静的許容モーメント*
      1個:LMブロック1個における静的許容モーメント
      2個密着:LMブロックを2個密着した状態での静的許容モーメント
    • ブロック全長寸法L
      規格表に記載されているブロック全長Lは防塵用記号がUUまたはSSの場合の寸法です。
      他の防塵用部品や潤滑装置を装着される場合はブロック全長Lが増加します。

    SRS5M、SRS5N形はLMレールからLMブロックを外すとボールが脱落します。
    SRS5M形のLMレールを固定するねじは、精密機器用十字穴付き小ねじ(0番なべ小ねじ1種)M2を使用してください。

    注2)規格表中の基本定格荷重は、ラジアル方向の荷重に対する値です。

    型番リスト

    表示件数

    ブロック形状

    レール種類

    1軸に組合わせるLMブロックの個数

    レール幅 W1

    (mm)

    取付高さ M

    (mm)

    レール長さ L

    (mm)

    基本定格荷重 動定格 C

    (N)

    基本定格荷重 静定格 Co

    (N)

    静的許容モーメント MA

    (N・m)

    静的許容モーメント MB

    (N・m)

    静的許容モーメント MC

    (N・m)

    呼び型番

    ブロック取付穴ピッチ(幅方向)

    (mm)

    ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)

    (mm)

    ブロック取付穴径

    レール取付穴ピッチ

    (mm)

    レール取付穴径

    ブロック外形寸法W

    (mm)

    ブロック外形寸法L

    (mm)

    ブロック取付穴数

    (個)

    取付穴ねじ深さ

    (mm)

    ブロック寸法L1

    (mm)

    最小発注数量
    ワイド
    ワイドレール
    1
    10
    6.5
    48 ~ 90
    584000
    703000
    1.57
    1.83
    3.58
    5W
    -
    6.5
    3
    20
    3
    17
    22.1
    2
    貫通
    13.7
    1個
    標準
    標準
    1
    7
    8
    25 ~ 70
    1510
    1290
    3.09
    3.69
    5.02
    7
    12
    8
    2
    15
    2.4
    17
    23.4
    4
    2.3
    13.4
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    1
    14
    9
    41 ~ 80
    2010
    1940
    6.47
    7.71
    14.33
    7W
    19
    10
    3
    30
    3.5
    25
    31
    4
    2.8
    20.4
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    1
    18
    12
    41 ~ 140
    3290
    3340
    14
    16.2
    31.5
    9W
    21
    12
    3
    30
    3.5
    30
    39
    4
    2.8
    27
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    1
    24
    14
    53 ~ 430
    5480
    5300
    26.4
    26.4
    66.5
    12W
    28
    15
    3
    40
    4.5
    40
    44.5
    4
    3.5
    30.9
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    1
    42
    16
    57 ~ 390
    9120
    8550
    51.2
    51.2
    176
    15W
    45
    20
    4
    40
    4.5
    60
    55.5
    4
    4.5
    38.9
    1個
    標準
    標準
    2
    5
    6
    36 ~ 145
    439000
    468000
    5.11
    5.99
    1.21
    5
    8
    -
    2
    15
    2.4
    12
    16.9
    2
    1.5
    8.8
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    2
    10
    6.5
    48 ~ 150
    584000
    703000
    9.59
    11.24
    3.58
    5W
    -
    6.5
    3
    20
    3
    17
    22.1
    2
    貫通
    13.7
    1個
    標準
    標準
    2
    7
    8
    50 ~ 115
    1510
    1290
    17.2
    17.3
    5.02
    7
    12
    8
    2
    15
    2.4
    17
    23.4
    4
    2.3
    13.4
    1個
    ワイド
    ワイドレール
    2
    14
    9
    64 ~ 230
    2010
    1940
    36.4
    42.3
    14.33
    7W
    19
    10
    3
    30
    3.5
    25
    31
    4
    2.8
    20.4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目
    -
    ( - )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    THK売れ筋商品で3日目出荷を実現。設計時に3日目出荷対象型番から選定すれば納期の心配なし。SRSシリーズなら省スペース箇所への取付などに向きます。

    ご注意

    • G寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
      製品の全長によって、G寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
    • 複数軸タイプをご注文いただく場合、ご注文数は必要軸数の倍数でご入力ください。
      (例)必要軸数2(-II)⇒ご注文数は「2本、4本、6本…」
      必要軸数3(-III)⇒ご注文数は「3本、6本、9本…」
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形のレビュー
    4.8平均満足度:4.86件のレビュー
    治具のスライド
    5
    満足度:5.0
    少しの距離を移動させたく、小型のガイドを探しましていました。 入り組んだ箇所に取り付けることができて良かったです。
    0人が参考にしています。
    破損部品と交換
    4
    満足度:4.0
    使用していたLMガイドが経年劣化により破損したため、交換用として購入、規格品なので、特に問題なく交換・使用をおこなった。
    0人が参考にしています。
    装置の改造に使用
    5
    満足度:5.0
    量産用装置を新規に導入したのですが、自社の製品製造に合わせて部分的に改造が必要になりましたので、そこに使用しました。設計...もっと読む
    0人が参考にしています。
    治具のガイド
    5
    満足度:5.0
    型 式:SRS9XMUU+55LM 用 途:テスト用の治具のガイドとして使用。 感 想:少しでも早くテストをしたかったの...もっと読む
    0人が参考にしています。
    検査ジグの組み立て
    5
    満足度:5.0
    商社から購入するよりに、短納期かつ安値のため、重宝していて、助かります。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形
    【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 世界標準 SHS形
    【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド 低床ワイドレール SHW形
    リテーナー入り静音式 リニアガイドウェイ QEシリーズ
    メーカーTHKTHKTHKTHKTHKHIWIN(ハイウィン)
    通常価格---6,579 -16,185 --
    通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
    セット品/単品セット品セット品セット品ブロック単品ブロック単品セット品
    精度等級並級並級並級並級並級上級
    ラジアルすきま普通普通普通普通普通標準
    材質ステンレス炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
    リテーナありありなしありありあり

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング