17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ(SCBM,SCPR)

通常単価(税別)
2,3278,147
税込単価
2,5608,962
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

衝撃に強い金属性通気キャップ。【特長】・堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。・SCBM...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部径 G

外径 D

(φ)

機能

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
G1/4
47
ブリーザキャップ
51
10
1個
G3/4
81
ブリーザキャップ
70
10
1個
G3/4
81
プレッシャーキャップ
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,327
( 2,560 )
3日目
3,394
( 3,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,147
( 8,962 )
3日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強い金属性通気キャップ。
【特長】
・堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
・SCBM:通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
・通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますので、オイルヒュームによる環境汚染の心配もありません。
・SCPR:・ブリーズ(通気)構造です。
・吸気設定圧力(目安):30hPa。
・オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(ふっ素樹脂シール)を開き吸気します。
・排気設定圧力(目安):350hPa。
・反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ(SCBM,SCPR)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
循環水半密閉タンクの自作
4
満足度:4.0
エア抜きを兼ねた半密閉タンクの製作に用いました。 平行ねじナットを用いてパネルフィッティングにしてタンク上面のふたに設置...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ(SCBM,SCPR)
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ
プレッシャー キャップ (PR)
オイルキャップ KRM-A型
開閉式オイルキャップ KRM-AD型
ブリーザ キャップ (BN-38S)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション協和協和イマオコーポレーション
通常価格2,327-3,006 -4,420 -418 -1,777 -2,133
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング