17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ

通常単価(税別)
3,0069,710
税込単価
3,30710,681
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

衝撃に強い金属性通気キャップ。【特長】・堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。・ガスケッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCBM-BA(ブリーザキャップ、バスケット付)外形図

SCBM-BA(ブリーザキャップ、バスケット付)

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCPR-BA(プレッシャーキャップ、バスケット付)外形図

SCPR-BA(プレッシャーキャップ、バスケット付)

製品仕様

タイプキャップフランジスプリングエアフィルタータッピンネジOリングバスケット使用温度
SCBM-BASPCC
クロムメッキ
SPCC
亜鉛メッキ
SUP3
亜鉛メッキ
ポリウレタン
ろ過性:40μ
--スチール
亜鉛メッキ
ろ過性:800μ
max.100℃
min.-30℃
SCPR-BASWRH67BSWRH67B
亜鉛メッキ
ニトリルゴム
(NBR)

規格表

SCBM-BA(ブリーザキャップ、バスケット付)

SCPR-BA(プレッシャーキャップ、バスケット付)

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCBM-BA(ブリーザキャップ、バスケット付)規格表
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCPR-BA(プレッシャーキャップ、バスケット付)規格表

技術情報・設計アイデア

取付加工について

取付けの際は下記寸法をご参照ください。

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCBM-46BA取付加工図

SCBM-46BA

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ SCBM-80BA/SCPR-80BA取付加工図

SCBM-80BA/SCPR-80BA

性質性能情報・試験情報

通気性の目安

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ 通気性の目安図-1
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ 通気性の目安図-2

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

機能

高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
47
ブリーザキャップ
42
10
1個
81
ブリーザキャップ
55
10
1個
81
プレッシャーキャップ
55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,006
( 3,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,170
( 4,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,710
( 10,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

衝撃に強い金属性通気キャップ。
【特長】
・堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
・ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
・キャップとフランジ(バスケット付)は、ツイストロック式の着脱になります。
・SCBM-BA:通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
・通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますので、オイルヒュームによる環境汚染の心配もありません。
・SCPR-BA:ブリーズ(通気)構造です。
・吸気設定圧力(目安):30hPa。
・オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(ふっ素樹脂シール)を開き吸気します。
・排気設定圧力(目安):350hPa。
・反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備品に使用
5
満足度:5.0
切削液タンクのプレッシャーキャップとして使用しています。切削作業による油液の減少に対し、一時的に大きな気圧差が発生しても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ
スチールカバー型 ブリーザ キャップ、スチールカバー型 プレッシャー キャップ(SCBM,SCPR)
プレッシャー キャップ (PR)
オイルキャップ KRM-A型
開閉式オイルキャップ KRM-AD型
ブリーザ キャップ (BN-38S)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション協和協和イマオコーポレーション
通常価格3,006-2,327 -4,420 -418 -1,777 -2,133
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
よく一緒に購入される商品

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング