メカニカル部品技術窓口
アルミも鉄も長距離検出。【特長】・従来に比べ2倍のアルミ検出距離・アルミ切粉を検出しない機能を確保・検...
詳細を確認





| サイズ | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | M18 | M30 | |||||
| 項目 | 形E2V-X2□□ | 形E2V-X4□□ | 形E2V-X5□□ | 形E2V-X8□□ | 形E2V-X10□□ | 形E2V-X15□□ | |
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。 | ||||||
| 標準検出物体 | 12×12×3 (アルミ)mm | 12×12×3 (アルミ)mm | 18×18×3 (アルミ)mm | 24×24×3 (アルミ)mm | 30×30×3 (アルミ)mm | 45×45×3 (アルミ)mm | |
| 応答周波数* | 150Hz | 40Hz | 70Hz | 40Hz | 70Hz | 30Hz | |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||
| 消費電力 | 450mW以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) | ||||||
| 制御 出力 | 開閉容量 | オープンコレクタ出力 100mA以下 | |||||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m) | ||||||
| 表示灯 | NOタイプ:動作表示灯(黄)(点滅) 設定表示灯(黄)(点灯) NCタイプ:動作表示灯(黄)(点灯) | ||||||
| 動作モード | B1/C1タイプ:NO B2/C2タイプ:NC | ||||||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | -25~70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離を基準として | ||||||
| ±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67(コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプはオムロン社内規格耐油) | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長さ 2m)、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ(標準コード長さ 300mm) | ||||||
| 質量 (梱包 状態) | コード | 約120g | 約150g | 約200g | |||
| コネクタ | 約30g | 約45g | 約120g | ||||
| コネクタ中継タイプ | 約50g | 約70g | 約140g | ||||
| 材質 | ケース | 黄銅 ニッケルメッキ | |||||
| 検出面 | 耐熱ABS | ||||||
| 取付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||
*応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,431円 ( 15,874円 ) | 1日目 |
18,060円 ( 19,866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,834円 ( 22,917円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,085円 ( 22,094円 ) | 1日目 |
19,976円 ( 21,974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,986円 ( 24,185円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,977円 ( 21,975円 ) | 8日目 |
19,977円 ( 21,975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,012円 ( 17,613円 ) | 1日目 |
19,523円 ( 21,475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,648円 ( 22,713円 ) | 1日目 |
20,556円 ( 22,612円 ) | 1日目 |
21,910円 ( 24,101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,984円 ( 24,182円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,457円 ( 25,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,704円 ( 19,474円 ) | 1日目 |
17,275円 ( 19,003円 ) | 1日目 |
23,737円 ( 26,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,259円 ( 28,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,868円14,227円 ( 15,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミも鉄も長距離検出。
【特長】
・従来に比べ2倍のアルミ検出距離
・アルミ切粉を検出しない機能を確保
・検出の見える化を実現
・金属への埋め込みが可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~