17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

通常単価(税別)
17,41722,196特別価格
税込単価
19,15924,416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

驚異の検出性能、PETボトル検出センサ。【特長】・ボトル形状・位置・内容物に依存しない新検出方式・汚れ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回帰反射形

コード引出しタイプ

透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B 回帰反射形コード引出しタイプ外形図-1
透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B 回帰反射形コード引出しタイプ外形図-2

M8コネクタタイプ

透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B 回帰反射形M8コネクタタイプ外形図-1
透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B 回帰反射形M8コネクタタイプ外形図-2

製品仕様

定格/性能

項目形式
NPN出力形E3ZM-B61(-C)/-B66(-C)形E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C)*2
PNP出力形E3ZM-B81(-C)/-B86(-C)形E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C)*2
検出方式回帰反射形(P-opaquing機能*1による。M.S.R.機能あり)
検出距離100~500mm(形E39-RP1使用時)
標準検出物体透明丸型PETボトル500ml(φ65mm)
指向角本体:3~10°
反射板:30°
光源(発光波長)赤色LED(650nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力450mW以下(電源電圧30V時 消費電流15mA以下)25mA以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
動作モード入光時ON/しゃ光時ON
ケーブル切替方式
入光時ON/しゃ光時ON
スイッチ切替方式
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各1ms以下
感度調整ティーチング方式単回転ボリウム
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-40~+60℃*3*4、保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:-25~+55℃*3、保存時:-40~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造*5IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
接続方式コード引出しタイプ(標準コード長2m)/M8・4極コネクタタイプ
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング表示灯(赤色)
質量(梱包状態)ケーブルタイプ:約85g
コネクタタイプ:約35g
コード引き出し(2m):約70g
コネクタタイプ:約20g
材質ケースSUS316L
レンズ部メタクリル樹脂
表示部ポリエーテルサルフォンポリエーテルイミド
ボタン部フッ素ゴム
ケーブル塩化ビニル
付属品*6取扱説明書、専用反射板(形E3ZM-B□□-Cのみ)

*1.P-opaquing機能→デジタルカタログ7ページをご参照ください。
*2.ガラス板のような検出物体では十分に受光レベルが減衰しない可能性があります。
    次のような場合には、必ず動作環境化で十分な動作確認の上、ご使用ください。
    (1)5℃以上の温度変化がある場合
    (2)センサやリフレクタが振動により揺れる場合
*3.-25℃以下では、コードを屈曲させないでください。
*4.反射板 形E39-RP1使用時。
    形E39-RSP1、形E39-RP37の使用周囲温度範囲は-25~+55℃となります。
*5.保護構造仕様IP69Kについて
    IP69Kは、ドイツ規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
    80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
    供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
*6.取りつけ金具は別売。

型番リスト

表示件数

出力形式

動作モード

使用周囲温度

(℃)

接続方式

センサ機能

コード長

(m)

仕様

最小発注数量
NPN
入光時ON/しゃ光時ON ケーブル切替式
-40~+60
コード引出しタイプ
ティーチング方式
2
MSR機能付
1個
NPN
入光時ON/しゃ光時ON ケーブル切替式
-40~+60
コード引出しタイプ
ティーチング方式
2
MSR機能付 / 反射板付属
1個
NPN
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
-25~+55
コード引出しタイプ
ボリウム調整タイプ
2
MSR機能付
1個
NPN
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
-25~+55
コード引出しタイプ
ボリウム調整タイプ
2
MSR機能付 / 反射板付属
1個
NPN
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
-25~+55
コネクタタイプ(M8・4極)
ボリウム調整タイプ
-
MSR機能付
1個
PNP
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
-25~+55
コード引出しタイプ
ボリウム調整タイプ
2
MSR機能付
1個
PNP
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
-25~+55
コネクタタイプ(M8・4極)
ボリウム調整タイプ
-
MSR機能付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,899
( 21,889 )
1日目
18,821
( 20,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,89914,924
( 16,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,821
( 20,703 )
1日目
22,19618,866
( 20,753 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,417
( 19,159 )
1日目
18,298
( 20,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

驚異の検出性能、PETボトル検出センサ。
【特長】
・ボトル形状・位置・内容物に依存しない新検出方式
・汚れ、温度の影響に対する自動補正機能を搭載(E3ZM-BTを除く)
・ポリウム調整タイプも品揃え(形E3ZM-BT)
・PET・樹脂・ガラスなど様々な透明体を検出

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
小型光電センサ BYシリーズ
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)オムロン
通常価格17,417-14,899 -14,97311,687 -4,4949,829 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
検出方式回帰反射(ミラー)透過透過回帰反射(ミラー)透過拡散反射
検出距離【区分】~500~30~3000-~500-
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出物体透明体不透明体不透明体透明体-不透明体

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング