17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

IB-Flow 用アディショナルパーツ

通常単価(税別)
75922,034
税込単価
83524,237
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

エアシリンダのタクトタイムの安定と確実な予防保全が可能な流量制御用アディショナルパーツ。【特長】・エア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

-1RL、 -3RLの外観 005RL:50mm 1RL:1,000mm 3RL:3,000mm 1RLN:1,000mm片側コネクタなし(バラ線)

-1RL、-3RLの外観

‐1RLNの外観

-1RLNの外観

終端抵抗コネクタ IBFL -K -TRの外観
終端抵抗コネクタ

IBFL-K-TRの外観

005RL:50mm
1RL:1,000mm
3RL:3,000mm
1RLN:1,000mm片側コネクタなし(バラ線)

型番リスト

表示件数

本体形状

アディショナルパーツ種類

通信ケーブル

USBケーブル

I/Oケーブル本数

最小発注数量
[関連部品] ケーブル
終端抵抗コネクタ
-
なし
-
1個
[関連部品] 変換器
USB-RS485変換器
-
USB(mini-B)⇔USB(A)オス
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,034
( 24,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

エアシリンダのタクトタイムの安定と確実な予防保全が可能な流量制御用アディショナルパーツ。
【特長】
・エアシリンダのタクトタイムの安定と確実な予防保全が可能。
・エアシリンダのタクト調整、複数シリンダの同時作動。
・流量を遠隔から精密デジタル制御を可能に。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IB-Flow 用アディショナルパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QIB-Flowとは何ですか。
A
設定したタクトタイムでエアシリンダを作動し続けることが可能です。またエアオペレートバルブの開閉速度を制御、エアブロー時の精密流量調整を継続的に制御し続けることが可能です。
Q通常のスピードコントローラとどこが違いますか。
A
手動のスピードコントローラだと圧力変動や摺動抵抗の変化で流量が変化してしまいますが、IB-Flowはその変化を常時監視し、開閉度を自動補正をし、目標とした数値に保つことが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IB-Flow 用アディショナルパーツ
耐スパッタ用 スロットルバルブブラス エルボ
耐スパッタ用 スピードコントローラスパッタタイプ エルボ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ 標準タイプ 金属エルボタイプ ASシリーズ
クリーン環境用 スピードコントローラPPタイプ ユニオンストレート
クリーン環境用 スロットルバルブPPタイプ エルボ
メーカーコガネイ日本ピスコ日本ピスコSMC日本ピスコ日本ピスコ
通常価格759-754 -868 -1,308 -3,297 -2,716 -
通常出荷日在庫品1日目8日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスロットルバルブスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブ
ブラケットなし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング