17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板

通常単価(税別)
4287,897
税込単価
4718,687
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板です。材質:(反射面)アクリル (裏面)ABS ※E39-R1K...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

形E39-R12/-R14

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板 形E39-R12/-R14外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

製品仕様

項目名称反射板防曇反射板反射板形E3ZM-B専用反射板
型番形E39-R1形E39-R1S形E39-R1K形E39-R2形E39-R6形E39-R10形E39-RP1形E39-RSP1形E39-RP37
指向角30°以上*130°以上*230°以上
使用周囲
温度範囲
-25~+55℃-40~+60℃-25~+55℃
保存周囲
温度範囲
-40~+70℃-40~+55℃-40~+70℃0~+40℃
使用周囲
湿度範囲
35~85%RH35~95%RH35~85%RH
保存周囲
湿度範囲
35~95%RH35~85%RH
保護構造IEC規格 IP67-
付属品-+ねじM3×8、
バネ座金M3、
ナットM3

*1.形E3JM-R、形E3JK-Rは40°以上です。
*2.形E3G-Rは40°以上です。

製品仕様

項目名称小型反射板テープ型反射板*
型番形E39-R9形E39-R3形E39-R4形E39-R37-CA*形E39-RS1
形E39-RS1-CA
形E39-RS2
形E39-RS2-CA
形E39-RS3
形E39-RS3-CA
指向角30°以上
使用周囲
温度範囲
-25~+55℃
保存周囲
温度範囲
-40~+70℃0~+40℃
使用周囲
湿度範囲
35~95%RH35~85%RH
保存周囲
湿度範囲
35~95%RH35~85%RH
保護構造IEC規格 IP67
付属品-取りつけ金具
形E39-L104
(ねじ付)
-+ねじM3×8、
バネ座金M3、
ナットM3
-

*形式の末尾に「-CA」がつくのは、形E3T-SR4□専用の反射板です。

製品仕様

項目名称レーザタイプ用反射板
型番標準タイプ近距離透明体検出タイプシートタイプ
形E39-R12形E39-R13形E39-R14形E39-RS4形E39-RS5
使用周囲温度範囲-10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲温度範囲-25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)

製品仕様

項目名称レーザタイプ用反射板
型番標準タイプシートタイプ
形E39-R21*形E39-R22*形E39-RS10*形E39-RS11*
使用周囲温度範囲-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存周囲温度範囲-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲湿度範囲35~85%RH(ただし、結露しないこと)

*形E3NC-LH03専用の反射板です。

型番リスト

表示件数

種類

適用センサ

最大サイズ幅

(mm)

最大サイズ高さ

(mm)

最大サイズ長さ

(mm)

最小発注数量
標準タイプ
E3Z-LR□□用
40.3
59.9
7.5
1個
防曇反射板
-
40.3
59.9
7.5
1個
耐油反射板
E3ZR-CR
106
12
65.4
1個
長距離タイプ
-
40.3
59.9
7.5
1個
標準タイプ
-
80.8
59.9
7.5
1個
小型タイプ
-
22.5
38
11
1個
小型タイプ
-
13.7
23
4.9
1個
反射板
E3Z-LR□□用
40
60
4.8
1個
標準タイプ
E3S-DB□□1(T)
100
100
9
1個
標準タイプ
-
35.4
42.3
8
1個
標準タイプ
-
51.6
61.4
8
1個
レーザタイプ用 標準タイプ(有効エリア23×23mm)
E3Z-LR□□用
45
30
5.5
1個
レーザタイプ用 標準タイプ(有効エリア7×7mm)
E3C-LR1□
24
12
4
1個
レーザタイプ用 近距離透明体検出タイプ
E3C-LR1□
45
30
5.5
1個
レーザタイプ用 標準タイプ
E3NC-LH03専用
35
30
5
1個
レーザタイプ用 標準タイプ
E3NC-LH03専用
55
40
5
1個
小型タイプ
E3T-SR4□専用
13.7
23
1.1
1個
回帰反射板
E3ZM-B□□T専用
44
80
8.5
1個
小型タイプ
E3ZM-B□□T専用
13.7
23
1.1
1個
テープ型反射板
-
35
10
0.5
1個
テープ型反射板
E3T-SR4□型専用
35
10
0.5
1個
テープ型反射板
-
40
35
0.5
1個
テープ型反射板
E3T-SR4□型専用
40
35
0.5
1個
テープ型反射板
-
80
70
0.5
1個
テープ型反射板
E3T-SR4□型専用
80
70
0.5
1個
レーザタイプ用 シートタイプ
E3C-LR1□
195
22
0.4
1個
レーザタイプ用 シートタイプ
E3C-LR1□
108
46
0.4
1個
レーザタイプ用 シートタイプ
E3NC-LH03専用
25
25
0.32
1個
レーザタイプ用 シートタイプ
E3NC-LH03専用
50
50
0.32
1個
反射板シートテープタイプ(検出距離30-80mm)
-
-
-
-
1個
反射板シートテープタイプ(検出距離30-120mm)
-
-
-
-
1個
テープ型反射板
E3ZM-B□□T専用
50
12
0.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,797
( 8,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,123
( 1,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,157
( 1,273 )
1日目
1,860
( 2,046 )
1日目
936
( 1,030 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,387
( 1,526 )
1日目
3,512
( 3,863 )
1日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,889
( 5,378 )
1日目
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,753
( 1,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
589
( 648 )
1日目
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
938
( 1,032 )
1日目
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,897
( 2,087 )
1日目
7,364
( 8,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,897
( 8,687 )
1日目
1,797
( 1,977 )
1日目
3,390
( 3,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
1日目
728
( 801 )
1日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板です。材質:(反射面)アクリル (裏面)ABS ※E39-R1Kのみ反射面にコーティング

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板のレビュー
4.6平均満足度:4.613件のレビュー
機械の安全装置
5
満足度:5.0
機械の安全装置として光電センサと一緒に使用。調整が容易で、取り付けも簡単。感度も十分。
3人が参考にしています。
自動搬送機の検出
5
満足度:5.0
冷蔵庫から工程への搬送時に、センサーで到着確認していたが結露がひどく検出できない場合があった。防曇仕様の反射板に交換する...もっと読む
1人が参考にしています。
交換用に
4
満足度:4.0
予防保全で巡視をしていたら動作不良が確認されたので センサーと合わせ購入。 検索しやすくすぐ見つかりました。
0人が参考にしています。
光電センサーとセットで
4
満足度:4.0
光電センサーとセットで使いました。感度など,何の問題もないかと。
0人が参考にしています。
光電センサー用の反射板として
5
満足度:5.0
自動梱包機に使用しました。 特に問題ありません。 品質も萬代ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ・ファイバーセンサ用反射板
HP100用反射板
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RFシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RCシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RGシリーズ
センサブラケット シングルプレートタイプ 反射板用 RBシリーズ
メーカーオムロンアズビル岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所
通常価格428-917 -593 -894 -880 -684 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜

光電センサ・ファイバーセンサ用反射板カテゴリの売れ筋ランキング