17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】

通常単価(税別)
1,0581,442
税込単価
1,1641,586
通常出荷日:1日目~71日目

形E3ZS-T81Aに使用できます。このフィルタにより、隣り合う投/受光器の偏光方向を変えることによて...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】 外形図

製品仕様

  • 形E3ZS-T81Aに使用できます。
  • このフィルタにより、隣り合う2台の投/受光器の偏光方向を変えることによって相互干渉を防止することができます。ただし、フィルタ装着時は形E3ZSの検出距離は最大1.5mとなります。

型番リスト

表示件数

適用センサ

最小発注数量
E3S-AT
1個
E3Z-T□A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
71日目
1,058
( 1,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

形E3ZS-T81Aに使用できます。このフィルタにより、隣り合う投/受光器の偏光方向を変えることによて相互干渉を防止することができます。ただし、フィルタ装着時は形E3ZSの検出距離は最大1.5mとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
得意先様ライン設備品に使用
5
満足度:5.0
ダンボール搬送ラインでシール添付確認に使用している光電センサーが近接しているため、相互干渉防止対策として利用しました。以...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】
光電センサE3ZR-C透過形用スリット
光電センサ・ファイバーセンサ用スリット
センサオプション スリット
スリット (EX-30)
スリット(EX-20)
メーカーオムロンオムロンオムロンオプテックス・エフエーPanasonicPanasonic
通常価格1,058-1,783473 -844 -681423 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目3日目4日目4日目〜
種類相互干渉防止フィルタ(透過形用)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング