メカニカル部品技術窓口
シールタイプとはめ込みタイプがある、光電センサやファイバー専用のスリットです。コンパクトで耐候性に優れ...
詳細を確認| 型番 | スリット幅 | 装着方法 | 適用形式 |
|---|---|---|---|
| 形E39-S39 | 幅1×20mm | シールタイプ | 形E3JM-10□4(T)-N |
| 形E39-S61 | 幅0.5、1、2、4×11mm | はめ込みタイプ | 形E3S-CT□1 |
| 形E39-S63 | φ0.5、1mm | 形E3T-ST1□ | |
| 形E39-S64 | φ0.5、1mm | 形E3T-FT1□ | |
| 形E39-S65A | φ0.5mm | 形E3Z-T□□ | |
| 形E39-S65B | φ1mm | ||
| 形E39-S65C | φ2mm | ||
| 形E39-S65D | 幅0.5×10mm | ||
| 形E39-S65E | 幅1×10mm | ||
| 形E39-S65F | 幅2×10mm | ||
| 形E39-S76A | φ0.5mm | 形E3T-ST□□M | |
| 形E39-S76B | φ1mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
634円 ( 697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
889円 ( 978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
612円 ( 673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
473円 ( 520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
673円 ( 740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
579円 ( 637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
579円 ( 637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
スリット(EX-20)
5通常価格(税別):423円~

オムロン
光電センサ・ファイバーセンサ用スリット
0通常価格(税別):473円~

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
センサ取付用パイプ -目盛無・目盛付-
4.3通常価格(税別):670円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
センサ取付用樹脂スタンド
3.6通常価格(税別):890円~

ミスミ
センサ取付用スタンドブラケットセット スタンド樹脂タイプ
2.8通常価格(税別):1,610円~