17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C

通常単価(税別)
18,85029,113
税込単価
20,73532,024
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

感度調整可能な長距離タイプ静電容量形。【特長】・CEマーキング取得(直流3線式、交流直流両用2線式)・...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

E2K-C25M□□

長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C E2K-C25M□□外形図

*E、Fタイプ:検出表示灯(赤)  Yタイプ:動作表示灯(赤)

E2K-C20M□□

長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C E2K-C20M□□外形図

製品仕様

定格/性能

標準タイプ

項目形式
形E2K-C25M□1形E2K-C25M□2形E2K-C25MY1形E2K-C25MY2
標準検出距離 *25mm
検出距離可変範囲3~25mm
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板 50×50×1mm
応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて25mm±10%に調整時)
応答周波数70Hz10Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V)
AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz
消費電流E、Fタイプ:10mA以下(DC12V時)、16mA以下(DC24V時)
漏れ電流Yタイプ:1mA以下(AC100V50/60Hz時)、2mA以下(AC200V50/60Hz時)(出力はOFF状態)
制御出力開閉容量200mA以下5~200mA(抵抗負荷)
残留電圧2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照
表示灯検出表示(赤色)動作表示(赤色)
動作モード
(検出物体接近時)
E1、F1、Y1タイプ:NO  E2、F2、Y2タイプ:NC
詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5、6ページ参照
保護回路逆接続保護、サージ吸収サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以下
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で
定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
定格電源電圧AC100V+20%、-10%
AC200V±20%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP66
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約200g
材質ケース耐熱ABS
検出面
付属品専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書

*標準検出物体における検出距離です。他の材質については「特性データ」→デジタルカタログ4ページを参照ください。

耐ノイズタイプ

項目形式
形E2K-C20MC1形E2K-C20MC2形E2K-C20MT1形E2K-C20MT2
標準検出距離 *120mm
検出距離可変範囲3~20mm
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板 50×50×1mm
応差検出距離の15%以下(標準検出物体にて20mm±10%に調整時)
応答周波数 *240HzAC電源時 25Hz、DC電源時 40Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~30V)
AC24~240V(50/60Hz)、DC24~240V
(AC20~250V 50/60Hz、DC20~250V)
消費電流13mA以下(DC24V時)-
漏れ電流-1.5mA以下(DC24V時)、1.7mA以下(AC110V50/60Hz時)、
2.5mA以下(AC250V50/60Hz時)
「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照
制御出力開閉容量250mA以下5~200mA(抵抗負荷)
残留電圧2.5V以下(負荷電流250mA、コード長2m時)AC電源時:10V以下、DC電源時:8V以下
「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照
表示灯動作表示(黄色)
動作モード
(検出物体接近時)
C1、T1タイプ:NO  C2、T2タイプ:NC
詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5、6ページ参照
保護回路逆接続保護、負荷短絡保護-
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以下
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±25%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時の検出距離の±2%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間AC1,500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格 IP65
接続方式 *3コード引き出しタイプ(コード長2m)
質量(梱包状態)約240g
材質ケースPBT
検出面
付属品専用取りつけ具、M4ねじ、取扱説明書

*1.標準検出物体における検出距離です。他の材質については「特性データ」→デジタルカタログ4ページを参照ください。
*2.応答周波数は平均値です。
*3.コード長は2mのみです。延長は断面積0.5mm2以上のコードを用いて延長ください。

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

種類詳細

出力形式

動作モード

検出距離

(mm)

コード長

(m)

保護構造

取得規格

最小発注数量
11~20
耐ノイズタイプ
直流3線式NPN
NO
3~20
2
IP65
CE/IEC
1個
11~20
耐ノイズタイプ
直流3線式NPN
NC
3~20
2
IP65
CE/IEC
1個
11~20
耐ノイズタイプ
交流直流両用2線式
NO
3~20
2
IP65
CE/IEC
1個
21~50
標準タイプ
直流3線式NPN
NO
3~25
2
IP66
CE/IEC
1個
21~50
標準タイプ
直流3線式NPN
NO
3~25
5
IP66
CE/IEC
1個
21~50
標準タイプ
直流3線式NPN
NC
3~25
2
IP66
CE/IEC
1個
21~50
標準タイプ
直流3線式PNP
NO
3~25
2
IP66
CE/IEC
1個
21~50
標準タイプ
交流2線式
NO
3~25
2
IP66
CE/IEC/CCC
1個
21~50
標準タイプ
交流2線式
NC
3~25
2
IP66
CE/IEC/CCC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,071
( 23,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,113
( 32,024 )
1日目
28,012
( 30,813 )
1日目
18,850
( 20,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,105
( 27,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,850
( 20,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,850
( 20,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,016
( 24,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,106
( 26,517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

感度調整可能な長距離タイプ静電容量形。
【特長】
・CEマーキング取得(直流3線式、交流直流両用2線式)
・より強いノイズ環境でも使用ができるタイプもご用意(耐ノイズタイプ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
水処理プラント設備で使用する薬品の容器内液面制御
4
満足度:4.0
水処理プラント設備で使用する薬品の容器内液面制御のために利用しています。薬品が酸性でありタンク外側からの検知が必要であっ...もっと読む
1人が参考にしています。
設備に使用
5
満足度:5.0
ジュラコンにあわせて使用する溶剤の容器に対し残容量検知し警報を発する機構に利用しています。感度調整も可能で、感度も申し分...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長距離タイプ静電容量形近接センサ E2K-C
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
メーカーオムロンLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)オムロン
通常価格18,850-5,2904,3356,2354,55114,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜
近接センサ 種類円柱型円柱型円柱型円柱型円柱型円柱型
シールド非シールドシールド非シールドシールドシールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型中継型
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)346.56.846.58
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング