メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】

通常単価(税別)
58,850
税込単価
64,735
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・磁性体、非磁性体を問わず検出距離100mm。・磁性体も、非磁性体も100mmの長距離検出が可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

TL-L100-7 1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TL-L100-7 1Mの仕様・寸法情報

近接センサ 種類
円柱型
検出距離(範囲)(mm)
101~
シールド
非シールド
アンプの種類
内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)
106
出力形式
直流3線式NPN
動作モード
NO
検出距離(mm)
100
接続仕様
コード引き出しタイプ
電源電圧
DC10~30V
コード長(m)
1
保護構造
IP66

商品情報

外形図

超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】 外形図

*ビニル絶縁丸形コードφ6、3芯
 (導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.85mm)
 標準1m

製品仕様

定格/性能

項目出力仕様
電流出力タイプ
形TL-L100-7
検出距離100mm±10%
設定距離0~80mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属、非磁性金属
標準検出物体鉄200×200×1mm
応答時間100ms以下
電源電圧(使用電圧範囲)DC10~30Vリップル(p-p)10%含む
消費電流DC40mA以下
制御出力(残留電圧)DC200mA以下(1V以下)
表示灯動作表示(赤色)
動作モード(検出物体接近時)NO
保護回路逆接続保護、サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時: 各-25~+55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時: 各35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響-10~+40℃の温度範囲内で+20℃時の検出距離の30%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±5%以下
絶縁抵抗5MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)200m/s2 X、Y、Z各方向10回
保護構造IEC規格 IP66
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長 1m)
質量(梱包状態)約1.5kg
材質ケース:アルミダイカスト 検出面:エポキシ樹脂
付属品取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
TL-L100-7 1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,850
( 64,735 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁性体、非磁性体を問わず検出距離100mm。
・磁性体も、非磁性体も100mmの長距離検出が可能。
・水中タイプもご用意。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】の型番TL-L100-7 1Mのページです。 型番TL-L100-7 1Mに関する仕様情報を記載しております。
超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超長距離タイプ近接センサ 【TL-L】
長距離形近接センサ 【TL-LP/LY】
近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS
近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:1.5mm KRSS
メーカーオムロンオムロンLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格58,85063,899 -5,2904,3356,2354,551
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜6日目〜在庫品1日目6日目〜
近接センサ 種類円柱型円柱型円柱型円柱型円柱型円柱型
検出距離(範囲)(mm)101~21~50~5~5~5~5
シールド非シールド非シールドシールド非シールドシールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm)106856.56.846.5
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング