メカニカル部品技術窓口
豊富な機種で種々の用途に対応。【特長】・取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに・金属直取り...
詳細を確認
直流2線式
| 項目 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 形TL-Q5MD□ | 形TL-N7MD□ | 形TL-N12MD□ | 形TL-N20MD□ | ||
| 検出距離 | 5mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6ページ参照) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | 鉄40×40×1mm | 鉄50×50×1mm | |
| 応答周波数 * | 500Hz | 300Hz | |||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA | |||
| 残留電圧 | 3.3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色) D2タイプ:動作表示(赤色) | ||||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ:NO D2タイプ:NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ7ページ参照 | ||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | ||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||
| 質量(梱包状態) | 約85g | 約165g | 約235g | 約330g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |||
| 検出面 | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 | 取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M4×25)、 取扱説明書 | 取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M4×30)、 取扱説明書 | 取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M5×40)、 取扱説明書 | |
*応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は、標準検出物体の2倍とし、設定距離は、検出距離の1/2とします。
直流3線式
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形TL-Q2MC1 | 形TL-Q5MC□/形TL-Q5MB1 | ||
| 検出距離 | 2mm±15% | 5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.5mm | 0~4mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6ページ参照) | ||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄15×15×1mm | |
| 応答時間 | - | 2ms以下 | |
| 応答周波数 * | 500Hz | ||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
| 消費電流 | 15mA以下(DC24V、無負荷時) | 10mA以下(DC24V時) | |
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ 100mA以下(DC30V以下) | 形TL-Q5MC□: NPNオープンコレクタ、50mA以下(DC30V以下) 形TL-Q5MB□: PNPオープンコレクタ、50mA以下(DC30V以下) |
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時) | 1V以下(負荷電流50mAおよびコード長2m時) | |
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
| 動作モード (検出物体接近時) | NO | B1/C1タイプ:NO C2タイプ:NC | |
| 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ7ページ参照 | |||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時、保存時:各-25~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 | -10~+60℃の温度範囲内で+23℃時、 検出距離の±10%以下 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、 検出距離の±20%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | 5MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 200m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 | IEC規格 IP67 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約60g | 約90g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | |
| 検出面 | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | - | |
*応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
直流3線式/交流2線式
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形TL-N5ME□、 形TL-N5MY□ | 形TL-N10ME□、 形TL-N10MY□、 形TL-N10MF1 | 形TL-N20ME□、 形TL-N20MY□ | ||
| 検出距離 | 5mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4mm | 0~8mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6、7ページ参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄30×30×1mm | 鉄40×40×1mm | 鉄50×50×1mm | |
| 応答周波数 *1 | E/Fタイプ:500Hz Yタイプ:10Hz | Eタイプ:40Hz Yタイプ:10Hz | ||
| 電源電圧 *2 (使用電圧範囲) | E/Fタイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) Yタイプ:AC100~220V(AC90~250V)50/60Hz | |||
| 消費電流 | E/Fタイプ:8mA以下(DC12V時)、15mA以下(DC24V時) | |||
| 漏れ電流 | Yタイプ:「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | E/Fタイプ:100mA以下(DC12V時)、200mA以下(DC24V時) Yタイプ:10 ~200mA | ||
| 残留電圧 | E/Fタイプ:1V以下(200mA時) Yタイプ:「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照 | |||
| 表示灯 | E/Fタイプ:検出表示(赤色) Yタイプ:動作表示(赤色) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | E1/F1/Y1タイプ:NO E2/Y2タイプ:NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ7ページ参照 | |||
| 保護回路 | Eタイプ:逆接続保護、サージ吸収 Yタイプ:サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | |||
| 電圧の影響 | E/Fタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | E/Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 Yタイプ:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約190g | 約240g | 約340g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | ||
| 検出面 | ||||
| 付属品 | Eタイプ:取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M4×25)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 | E/Fタイプ:取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M4×30)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 | Eタイプ:取りつけ金具、 取りつけ用+ねじ(M5×40)、 取扱説明書 Yタイプ:取扱説明書 | |
*1.応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.Eタイプ(直流開閉形)はDC24V±10%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,264円 ( 4,690円 ) | 89日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,689円 ( 5,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,889円 ( 5,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,689円 ( 5,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,149円 ( 4,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,689円 ( 6,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,233円 ( 4,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 1日目 |
8,943円 ( 9,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,854円 ( 5,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,298円 ( 4,728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,690円 ( 5,159円 ) | 1日目 |
7,240円 ( 7,964円 ) | 1日目 |
8,689円 ( 9,558円 ) | 1日目 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 1日目 |
6,917円 ( 7,609円 ) | 71日目 |
7,240円 ( 7,964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,589円 ( 9,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,050円 ( 12,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,048円 ( 13,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,646円 ( 4,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,889円 ( 5,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,775円 ( 4,153円 ) | 89日目 |
3,989円 ( 4,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,389円 ( 4,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,898円 ( 4,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
豊富な機種で種々の用途に対応。
【特長】
・取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに
・金属直取りつけが可能(-Nタイプ)
・種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~