17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ

通常単価(税別)
9,96614,899
税込単価
10,96316,389
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

スパッタ対策用ふっ素樹脂コーティング近接センサ。【特長】・抜群の耐スパッタ性・長距離タイプをシリーズ追...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

長距離タイプ

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ コード引き出しタイプ長距離タイプ外形図

標準タイプ

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ コード引き出しタイプ標準タイプ外形図

コネクタ中継タイプ

長距離タイプ

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ コネクタ中継タイプ長距離タイプ外形図

標準タイプ

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ コネクタ中継タイプ標準タイプ外形図

製品仕様

定格/性能

長距離タイプ

項目形式
形E2EQ-X4X1
形E2EQ-X4X1-M1(T)J
形E2EQ-X8X1
形E2EQ-X8X1-M1(T)J
形E2EQ-X15X1
形E2EQ-X15X1-M1(T)J
検出距離4mm±10%8mm±10%15mm±10%
設定距離*10~3.2mm0~6.4mm0~12mm
応差検出距離の15%以下
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm
応答周波数*21kHz0.5kHz0.25kHz
制御出力開閉容量3~100mA
残留電圧*35V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
動作モード(検出物体接近時)NO詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5ページ参照
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
温度の影響-40~+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、測定距離の±1%以内
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ
質量
(梱包状態)
コード引き出しタイプ約65g約140g約190g
コネクタ中継タイプ約20g約40g約90g

*1.緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
*2.応答周波数は、平均値です。
*3.残留電圧が5Vとなりますので接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。

標準タイプ

項目形式
形E2EQ-X3D1
形E2EQ-X3D1-M1(T)GJ
形E2EQ-X7D1
形E2EQ-X7D1-M1(T)GJ
形E2EQ-X10D1
形E2EQ-X10D1-M1(T)GJ
検出距離3mm±10%7mm±10%10mm±10%
設定距離0~2.4mm0~5.6mm0~8mm
応差検出距離の10%以下
標準検出物体鉄12×12×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm
応答周波数*1kHz500Hz400Hz
制御出力開閉容量3~100mA
残留電圧3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
動作モード(検出物体接近時)NO詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5ページ参照
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結霧しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
接続方式形E2EQ-X□D1タイプ:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
形E2EQ-X□D1-M1GJタイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
(梱包状態)
コード引き出しタイプ約120g約160g約220g
コネクタ中継タイプ約80g約110g約190g

*応答周波数は、平均値です。
  測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

共通

項目形式
形E2EQ-X4X1
形E2EQ-X4X1-M1(T)J
形E2EQ-X3D1
形E2EQ-X3D1-M1(T)GJ
形E2EQ-X8X1
形E2EQ-X8X1-M1(T)J
形E2EQ-X7D1
形E2EQ-X7D1-M1(T)GJ
形E2EQ-X15X1
形E2EQ-X15X1-M1(T)J
形E2EQ-X10D1
形E2EQ-X10D1-M1(T)GJ
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照)
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
漏れ電流0.8mA以下
表示灯動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
保護構造IEC規格IP67、オムロン社内規格 耐油
材質ケースフッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)
検出面フッ素樹脂
締付ナットフッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)
歯付座金鉄 亜鉛メッキ
付属品取扱説明書

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

種類詳細

出力形式

動作モード

検出距離

(mm)

接続仕様

コード長

(m)

RoHS?最小発注数量
~5
M12
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式
NO
3
コード引き出しタイプ
2
-
1個
~5
M12
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式
NO
3
コード引き出しタイプ
5
-
1個
~5
M12
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
3
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
~5
M12
スパッタ対策 長距離タイプ
直流2線式
NO
3
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
~5
M12
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
3
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
6~10
M18
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式
NO
7
コード引き出しタイプ
2
-
1個
6~10
M18
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式
NO
7
コード引き出しタイプ
5
-
1個
6~10
M18
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
7
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
6~10
M18
スパッタ対策 長距離タイプ
直流2線式(無極性)③-④ピン配置
NO
7
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
6~10
M18
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
7
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
6~10
M30
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式
NO
10
コード引き出しタイプ
2
-
1個
6~10
M30
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
10
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
6~10
M30
スパッタ対策 標準タイプ
直流2線式 ①-④ピン配置
NO
10
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
0.3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
1日目
12,899
( 14,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,966
( 10,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,377
( 12,515 )
1日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,879
( 11,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,848
( 13,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,150
( 14,465 )
1日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スパッタ対策用ふっ素樹脂コーティング近接センサ。
【特長】
・抜群の耐スパッタ性
・長距離タイプをシリーズ追加
最長検出距離15mm
・スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動溶接機のワーク確認に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している自動溶接機のワークの存在確認部に使用しています。溶接時に発生するスパッタがつかないようにこの商品を選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ
アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】
超小型タイプ近接センサ E2S
耐油近接センサ E2ER/E2ERZ
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格9,966-10,899 -2,289 -15,309 -4,989 -17,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
近接センサ 種類ネジ型ネジ型角型ネジ型角型ネジ型
シールドシールドシールド非シールドシールド非シールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
電源電圧DC12~24VDC12~24VDC12~24VDC10~30VDC12~24VDC12~24V
保護構造IP67IP67IP67IP67/IP67G-IP67

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング